LTC3525L-3

推荐用于新设计

具输出断接功能的 400mA 微功率、同步升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 启动电压为 0.7V (典型值),0.88V 保证启动电压
  • 效率高达 95%
  • 输出断接和浪涌电流限制
  • 3V 固定输出电压
  • 可从一个 1V 输入提供 65mA 输出 (在 3V),或从一个 1.8V 输入提供 160mA 输出
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 7μA
  • VIN:0.5V 至 4.5V
  • 仅需三个外部组件
  • 可在 VIN > VOUT 的条件下运作
  • <1μA 的停机电流
  • 抗振铃控制
  • 短路和过热保护
  • 纤巧型 6 引脚 SC70 封装
LTC3525L-3
具输出断接功能的 400mA 微功率、同步升压型 DC/DC 转换器
LTC3525L-3 Efficiency and Power  Loss vs Load Current Product Package 1
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3525-3
  • LTC3525-3.3
  • LTC3525-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3525L-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览