LTC3523

推荐用于新设计

同步 600mA 升压和 400mA 降压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道高效率 DC/DC 转换器:
    • 升压 (VOUT = 1.8V 至 5.25V,ISW = 600mA)
    • 降压 (VOUT = 0.615V 至 5.5V,ISW = 400mA)
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 效率高达 94%
  • 可通过引脚来选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 突发模式操作中的静态电流为 45μA
  • 1.2MHz (LTC3523) 或 2.4MHz (LTC3523-2) 开关频率
  • 独立的电源良好指示器输出
  • 集成软起动
  • 热保护和过流保护
  • 停机模式中的静态电流 < 3μA
  • 小型 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装

 

LTC3523
同步 600mA 升压和 400mA 降压型 DC/DC 转换器
LTC3523 Efficiency and Power  Loss vs Load Current Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3523
  • LTC3523-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1213A

LTC3523EUD | 1MHz Dual 400mA Buck + 600mA Sync Boost

产品详情

DC1213A: Demo Board for the LTC3523 Synchronous 600mA Step-Up and 400mA Step-Down DC/DC Converters


 


DC1213A
LTC3523EUD | 1MHz Dual 400mA Buck + 600mA Sync Boost
DC1213A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3523的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览