LTC3499

推荐用于新设计

具反向电池保护功能的 750mA 同步升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提供了针对 DC/DC 转换器和负载的反向电池保护功能
  • 高效率:可达 94%
  • 能从一个 1.8V 输入产生 5V/175mA 输出
  • 可在 1.8V 至 5.5V 的输入电源范围内操作
  • 2V 至 6V 的可调输出电压
  • 在启动期间浪涌电流处于受控状态
  • 在停机模式中提供了输出断接功能
  • 低噪声 1.2MHz PWM 操作
  • 采用纤巧型外部组件
  • 自动突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC3499)
  • 在轻负载条件下执行连续开关操作 (LTC3499B)
  • 具过压保护功能
  • 8 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 和 MSOP 封装
LTC3499
具反向电池保护功能的 750mA 同步升压型 DC/DC 转换器
Two AA Cells to 5V Synchronous Boost Converter Battery Current vs VIN Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3499
  • LTC3499B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC849B

LTC3499BEDD演示板 | 电池反接保护,1.8V ≤ VIN ≤ 3V或4.2V,VOUT = 3.3V(高达500mA)或VOUT = 5V(高达480mA)

产品详情

演示电路849B是一款具有电池反接保护功能的750mA、1.2MHz同步升压转换器,内置LTC3499BEDD。LTC3499"B”已禁用突发模式并且将在轻负载下持续切换。该演示板演示了具有750mA开关限流的DC/DC升压转换器,通过两个电池单元输入电压提供跳线可选3.3V输出(250mA)并通过两个电池单元或锂离子电池提供5V输出(170mA)。当输出为3.3V时,输入范围为1.8V至3V,输出电流可高达500mA,具体取决于输入电压。当输出为5V时,输入范围为1.8V至4.2V,输出电流可高达480mA。


LTC3499BEDD为器件和负载提供高达–6V的集成电池反接保护,电流消耗通常小于1µA。

eval board
DC849A

LTC3499EDD演示板 | 电池反接保护,1.8V ≤ VIN ≤ 3V或4.2V,VOUT = 3.3V(高达250mA)或VOUT = 5V(高达170mA)

产品详情

演示电路849A是一款具有电池反接保护功能的750mA、1.2MHz同步升压转换器,内置LTC3499EDD。该演示板演示了具有750mA开关限流的DC/DC升压转换器,通过两个电池单元输入电压提供跳线可选3.3V输出(250mA)并通过两个电池单元或锂离子电池提供5V输出(170mA)。当输出为3.3V时,输入范围为1.8V至3V,输出电流可高达500mA,具体取决于输入电压。当输出为5V时,输入范围为1.8V至4.2V,输出电流可高达480mA。


LTC3499EDD为器件和负载提供高达–6V的集成电池反接保护,电流消耗通常小于1uA。

DC849B
LTC3499BEDD演示板 | 电池反接保护,1.8V ≤ VIN ≤ 3V或4.2V,VOUT = 3.3V(高达500mA)或VOUT = 5V(高达480mA)
DC849B - Schematic
DC849A
LTC3499EDD演示板 | 电池反接保护,1.8V ≤ VIN ≤ 3V或4.2V,VOUT = 3.3V(高达250mA)或VOUT = 5V(高达170mA)
DC849A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3499的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览