LTC3400-1

推荐用于新设计

采用 ThinSOT 封装的 600mA、1.2MHz 微功率同步升压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 效率高达 92%
  • 可从单节 AA 电池产生 3.3V/100mA 输出
  • 低启动电压:0.85V
  • 在停机模式中 VOUT 连接至 VIN
  • 内部同步整流器
  • 2.5V 至 5V 输出范围
  • 自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 逻辑控制的停机 (< 1µA)
  • 抗振铃控制较大限度降低了 EMI
  • 纤巧型外部组件
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
LTC3400-1
采用 ThinSOT 封装的 600mA、1.2MHz 微功率同步升压型转换器
Single Cell to 3.3V Synchronous Boost Converter Efficiency Product Package 1
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3400
  • LTC3400-1
  • LTC3400B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3400-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览