LTC1760
量产双智能电池系统管理器
- 产品模型
- 4
概述
- 用于两个智能电池的 SMBus 充电器 / 选择器
- 电压和电流准确度达到电池报告值的 0.2% 以内
- 简化了“智能电池系统管理器”的构建
- 包括 SMBus 充电器 V1.1 安全特性
- 支持自主型操作 (无需主机)
- 允许双电池同时放电至具有低损耗的单个负载 (理想二极管)
- 用于双电池的 SMBus 开关切换 (具有始终处于运行状态的电池充电报警监视功能)
- 最大充电电流和电压的引脚可编程限值提高了安全性
- 快速自主型电源通路 (PowerPath™) 切换 (<10μs)
- 两个电池的低损耗同时充电
- 效率高于 95% 的同步降压型充电器
- AC 适配器电流限制功能实现了充电速率的较大化
- SMBus 加速器改善了 SMBus 定时
- 采用 48 引脚 TSSOP 封装
LTC®1760 智能电池系统管理器是一款高度集成的 SMBus Level 3 电池充电器和选择器,面向采用双智能电池的产品。3 个 SMBus 接口使 LTC1760 能实现跟踪两个电池所测量的内部电压和电流的伺服功能,并允许由一个 SMBus 主机器件来监视任一电池的状态。充电准确度取决于电池的内部电压和电流测量,通常优于 ±0.2%。
一种专有的 PowerPath 架构可支持两个电池的同时充电或放电。典型的电池工作时间延长了 10% 之多,而充电时间则最多可缩短 50%。LTC1760 可在不到 10μs 的时间内完成电源之间的自动切换,以防止在拿掉电池或墙上适配器时发生供电中断。
LTC1760 实现了 1.1 版“智能电池系统管理器”标准定义的功能 (复合电池信息的生成除外)。一个内部多工器可干净地将 SMBus 主机切换至两个附接智能电池中的任一个,而不会产生传送至电池或 SMBus 主机的部件信息。置于两个电池上的热敏电阻可自动监视温度及断接信息 (安全性信号)。
应用
- 便携式计算机和仪器
- 独立型双智能电池充电器
- 电池后备系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1760CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1760CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1760IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1760IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
| LTC1760CFW#PBF | 量产 | |
| LTC1760CFW#TRPBF | 量产 | |
| LTC1760IFW#PBF | 量产 | |
| LTC1760IFW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?