LTC1699
量产SMBus VID 电压编程器
- 产品模型
- 12
概述
- 完全符合 Intel 5 位移动式 (LTC1699-80) 以及 Desktop VRM8.4 (LTC1699-81) 和 VRM9.0 (LTC1699-82) VID 规范
- 精准的 ±0.35% 可编程电阻分压器与参考于 0.8V 的 DC/DC 转换器结合使用
- 可采用一个二线式 SMBus 串行接口存储两种不同的分压器设置 (Rev 1.1)
- 内置的安全保护电路较大限度减少了由于总线冲突所引起的错误编程
- 三个漏极开路引脚 (CPU_ON、IO_ON、CLK_ON) 和一个全局控制引脚 (VRON) 用于同时关断或软启动 3 个 DC/DC 转换器
- PGOOD 引脚和 50µs PGOOD 定时器
- 采用 MSOP-8 封装和 SSOP-16 封装
LTC®1699-80、LTC1699-81 和 LTC1699-82 是精准 (±0.35% 最大值)、数字编程的电阻分压器,它们符合 Intel 5 位移动式 (LTC1699-80)、Desktop VRM8.4 (LTC1699-81) 和 VRM9.0 (LTC1699-82) VID 规范。每款 IC 能够将一个 DC/DC 转换器的输出在两个设定电压之间切换。一个数字输入引脚 SEL 通过一个二线式 SMBus 接口选择存储在寄存器中的两个分压器设定值当中的一个。
SMBus 接口采用“写字”(Write Word) 协议来设置寄存器以及接通和关断 DC/DC 转换器。“读字”(Read Word) 协议用于验证寄存器内容以及返回转换器的接通 / 关断状态。LTC1699-80、LTC1699-81 和 LTC1699-82 纳入了针对因总线冲突所引起之误差的安全保护功能电路。
这几款器件提供了三个漏极开路 N 沟道输出 (CPU_ON、IO_ON、CLK_ON),以通过其 RUN/SS 输入接通或关断 DC/DC 转换器电源。一个全局控制引脚 (VRON) 用于同时接通或关断转换器。如果分压器设置改变或转换器通过 SMBus 和 VRON 引脚接通,则一个内部定时器将 PGOOD 引脚拉至低电平并持续 50µs。
应用
- Intel Desktop Pentium® III处理器电源
- 采用Intel SpeedStep™技术的 Intel 移动式Pentium®处理器电源
- Desktop AMD Athlon™处理器电源
- 软件可编程远端电源
- 具电压裕度调节功能的电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1699EGN-80#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1699EGN-80#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1699EGN-81#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1699EGN-81#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1699EGN-82#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1699EGN-82#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1699EMS8-80#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1699EMS8-80#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1699EMS8-81#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1699EMS8-81#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1699EMS8-82#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1699EMS8-82#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1699EGN-80#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-80#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-81#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-81#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-82#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-82#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1699EGN-80#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-80#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-81#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-81#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-82#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-82#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1699EGN-80#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-80#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-81#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-81#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-82#PBF | 量产 | |
| LTC1699EGN-82#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1699EMS8-80#PBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-80#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-81#PBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-81#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-82#PBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-82#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1699EMS8-80#PBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-80#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-81#PBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-81#TRPBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-82#PBF | 量产 | |
| LTC1699EMS8-82#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1699的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论