LTC1553L

量产

用于 Pentium® II 处理器的 5 位可编程同步开关稳压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5 位数字式可编程 1.8V 至 3.5V 固定输出电压
  • 提供了 Intel Pentium® II 处理器 VRM 8.2 DC/DC 转换器规范所要求的全部特性
  • 用于指示电源良好、过热和过压故障的标记
  • 拥有从一个 5V 电源提供 19A 输出电流的能力
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
  • 初始输出准确度:±1.5%
  • 卓越的输出准确度:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±2% (典型值)
  • 高效率:可超过 95%
  • 可调的电流限值 (无需外部检测电阻器)
  • 快速瞬态响应
  • 采用 20 引脚 SSOP 封装和 SW 封装

LTC1553L
用于 Pentium® II 处理器的 5 位可编程同步开关稳压控制器
Product Package 1 Figure 1. 5V to 1.8V-3.5V Supply Application
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
工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1553
  • LTC1553L
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1553L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览