LTC1340

过期

低噪声、升压型变容二极管驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

已停产:仅供信息参考。如需潜在替代产品,请联系ADI公司。

  • 从3V电源生成5V变容二极管驱动电压
  • 宽电源电压范围:2.7V至6V
  • 仅需三个外部元件
  • 微功耗工作:400µA,采用3V电源
  • 关断模式下电源电流降至1µA以下
  • 低输出噪声:15µVRMS
  • 放大器增益:2.3
  • 信号带宽高达500kHz
  • MS8和SO-8封装
  • 极低输入偏置电流:10nA(最大值)
  • 放大器失调可使鉴相器保持在线性工作区域
LTC1340
低噪声、升压型变容二极管驱动器
Low Voltage Frequency Synthesizer Spectral Plot of VCO Output Driven by LTC1340 Resolution Bandwidth = 300Hz Product Package 1 Product Package 2
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
运算放大器 1
LTC6246 最后购买期限 180MHz、1mA、低功率、高效、轨至轨输入 / 输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1340的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览