LTC1143

量产

采用 SO-16 封装的双通道、高效率、降压型开关稳压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双输出 LTC1143、LTC1143L:3.3V、5V  LTC1143L-ADJ:双路可调
  • 非常高的效率:可高于 95%
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 高效率在跨 30 倍的输出电流范围内得到保持
  • 在轻负载条件下具有低待用电流:每个输出为 160μA
  • 逻辑控制型停机模式 (LTC1143、LTC1143L)
  • 宽 VIN 范围:3.5V 至 16V (LTC1143L 、LTC1143L-ADJ)
  • 非常低压差操作:接近100% 占空比
  • 可提供窄体 16 引脚 SO 封装
LTC1143
采用 SO-16 封装的双通道、高效率、降压型开关稳压控制器
Figure 1. High Efficiency Dual 3.3V/2.5V Regulator Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1143
  • LTC1143L
  • LTC1143L-ADJ
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1143的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览