LT8646SA

推荐用于新设计

65V、8A 同步降压静音开关电源 2,静态电流 2.5μA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 2 架构
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 可选的扩频调制功能
  • 在高频下具有高效率 
    • 在 400kHz、24VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 94%
    • 在 1MHz、24VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 93%
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
  • 宽输出电压范围:0.97V 至 (VIN - 0.5V)
  • 超低静态电流 Burst Mode 工作模式
    • 2.5μA IQ,将 12VIN 调节为 3.3VOUT(LT8645SA)
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 外部补偿:快速瞬态响应和电流共享(LT8646SA)
  • 稳健的高 VOUT 运行
    • 安全承受高反向电流
  • 快速最短开关接通时间:40ns
  • 在所有条件下均具有低压降:1A 时 60mV
  • 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
  • 输出软启动和追踪
  • 小型 32 引脚 6mm × 4mm LQFN 封装
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LT8646SA
65V、8A 同步降压静音开关电源 2,静态电流 2.5μA
LT8645SA Simplified Application Diagram LT8646SA Pin Configuration LT8646SA Chip Illustration
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8646S
  • LT8646SA

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8646S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT8646SA-AZ

65V,8A 同步降压静音开关 2

产品详情

评估电路 EVAL-LT8646SA-AZ 是一款 65V、8A 同步降压型第二代 Silent Switcher®,具有展频(SSFM)功能,采用 LT8646SA。该评估板设计用于输入电压为 5.6V 至 65V,输出电压为 5V。由于输入范围宽,因此可使用各种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT8646SA 是一款紧凑、超低发射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器。集成式旁路电容器可优化所有快速电流环路,能够降低布局敏感性,轻松地将 EMI/EMC 发射降至最低。可选的展频模式可以进一步提高 EMI/EMC 性能。40ns 的快速最小导通时间可实现高频高 VIN 到低 VOUT 的转换。

LT8646SA 的开关频率可以通过振荡器电阻或外部时钟进行编程,范围为 200kHz 至 2.2MHz。EVAL-LT8646SA-AZ 的默认频率为 2MHz。演示板上的 SYNC 引脚默认接地(JP1 处于 BURST 位置),以实现低纹波突发模式操作。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并将外部时钟应用到 SYNC 端子。通过移动 JP1 分流器,分别选择扩频模式和强制连续模式 (FCM)。用户指南中的图 1 显示了在突发模式操作下,输入电压为 12V 和 24V 时电路的效率(从 VIN 端子输入以绕过 EMI 滤波器)。用户指南中的图 2 显示了 EVAL-LT8646SA-AZ 板上 LT8646SA 在不同负载条件下的温度上升情况。额定最大负载电流为 8A,但在某些输入电压和热条件下需要降额使用。低开关频率可以通过降低功耗来扩展输出负载能力。用户指南中的图 3 显示,在 400kHz 开关频率下温度上升。

请参阅用户指南了解完整描述。

EVAL-LT8646SA-AZ
65V,8A 同步降压静音开关 2
EVAL-LT8646SA-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT8646SA-AZ Board Photo Top View EVAL-LT8646SA-AZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8646SA的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览