LT8460

预发布

快速精准的5V八通道2A/单通道16A降压转换器(支持菊花链SPI)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 八个通道:输入电压3.2V至5V时,最大输出电流为2A
  • 在0°C至–85°C范围内,输出精度为±0.25%
  • 工作结温范围最高可达 TJ = 125°C
  • 专用 VSNSN 引脚结合接地检测,实现芯片级真差分检测
  • 串行外设接口(SPI),支持可编程配置与遥测功能
    • VOUT可编程范围:0.4V至4.5V
    • 通道配置可编程:8x2A、4x4A、6x2A加1x4A、4x2A加2x4A、2x8A、1x16A同步移相运行
    • 故障类型可编程,以触发公共开漏FAULTb状态输出
    • 过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护(OT)及故障响应均可编程
    • 开关频率可编程:650kHz、1.25MHz、2.5MHz
    • VOUT、 IOUT 遥测
  • 用于故障报告的状态寄存器
  • SYNC_OUT和CLK_OUT引脚,简化信号布线
  • 30引脚(3.3mm x 6.3mm) LQFN封装
LT8460
快速精准的5V八通道2A/单通道16A降压转换器(支持菊花链SPI)
LT8460-chip-illustration.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8460的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览