LT3999
量产具有占空比控制功能的低噪声、1A、1MHz 推挽式 DC/DC 驱动器
- 产品模型
- 12
概述
- 宽输入工作范围:2.7V 至 36V
- 具可编程电流限值的双 1A 开关
- 可编程开关频率:50kHz 至 1MHz
- 频率同步可高达 1MHz
- 采用占空比控制的 ΔVIN 补偿
- 低噪声拓扑
- 可编程输入过压和欠压闭锁
- 交叉传导阻止电路
- 可编程软起动
- 低停机电流:<1μA
- 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 封装
LT3999 是一款单片式、高电压、高频率 DC/DC 变压器驱动器,其可提供具有小巧解决方案占板面积的隔离电源。
LT3999 包括两个 1A 电流限制电源开关,它们执行异相切换操作。可通过占空比设置以调节输出电压。开关频率最高被设置为 1MHz,并可同步一个外部时钟以实现更加准确的开关电源谐波布局。输入工作范围利用精准的欠压和过压闭锁功能电路来设置。电源电流在停机期间减小至 1μA 以下。一个用户定义的 RC 时间常数通过限制启动时的浪涌电流提供了一种可调软起动能力。
LT3999 采用具有裸露衬垫的 10 引脚 MSOP 封装和3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 低噪声隔离式电源
- 医疗仪器和安全
- 分布式电源
- 多输出电源
- 正至负电源
- 数据采集、RS232 和 RS485 中的抗噪声性
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
视频 5
新闻 1
思想领导力 1
非常见问题 1
模拟对话 1
在线研讨会 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3999EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3999EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3999EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3999IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3999IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3999EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3999EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3999HMSE#PBF | 量产 | |
| LT3999HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3999IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3999IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3999MPMSE#PBF | 量产 | |
| LT3999MPMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3999
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3999的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论