LT3489

量产

具 2.5A 开关和软启动功能的 2MHz 升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5A、0.12Ω、40V 内部开关
  • 2MHz 开关频率
  • 集成的软启动功能
  • VIN 范围:2.6V 至 16V
  • 可调的输出范围从 VIN 至 40V
  • 低 VCESAT 开关:在 1A 时为 110mV (典型值)
  • 可从一个 3.3V 输入产生 8V / 610mA 输出
  • 内部或外部环路补偿
  • 小外形 8 引脚 MS8E 封装

LT3489
具 2.5A 开关和软启动功能的 2MHz 升压型 DC/DC 转换器
Low Profile, Triple Output TFT Supply (8V, –8V, 23V) Efficiency Product Package 1
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
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC925A

LT3489EMS8E演示板 | 三路输出、升压+23V电荷泵和-8V反相电荷泵

产品详情

演示电路925在专为驱动大型TFT/LCD显示屏而设计的电路中集成了LT3489EMS8E。该演示电路展示了具有较少元件的小尺寸升压电路。它将3.3V-6V输入转换为8V (600mA)、23V (10mA)和-8V (20mA)输出。由于LT3489的最大Vin为16V,因此该演示电路在较高的输入电压下具有良好的工作性能。主要限制因素是输入必须低于升压转换器输出(8V)以保持稳压状态。该电路旨在演示电容可编程软启动特性、2MHz恒定开关频率和内部2.5A、40V开关的优势。


 


DC925A
LT3489EMS8E演示板 | 三路输出、升压+23V电荷泵和-8V反相电荷泵
DC925A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3489的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览