LT1612

量产

同步、降压型 800kHz PWM DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可采用低至 2V 的输入电压工作
  • 内部 0.7A 同步开关
  • 采用陶瓷输入和输出电容器
  • 620mV 基准电压
  • 800kHz 固定频率开关操作
  • 可编程的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低静态电流:160μA
  • 8 引脚 MSOP 封装或 SO 封装

LT1612
同步、降压型 800kHz PWM DC/DC 转换器
Figure 1. 2V to 1.2V Converter Efficiency for LT1612 vs Linear Regulator VOUT = 1.2V Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1612
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览