LT1578

量产

1.5A、200kHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.5A 开关电流
  • 高效率 – 低损耗 0.2Ω 开关
  • 恒定的 200kHz 开关频率
  • 4V 至 15V 输入电压范围
  • 最小输出:1.21V
  • 低电源电流:1.9mA
  • 低停机电流:20μA
  • 可容易地同步至高达 400kHz
  • 逐周期电流限制
  • 减少了 EMI 发生
  • 低热阻 SO-8 封装
  • 采用小型低数值电感器

LT1578
1.5A、200kHz 降压型开关稳压器
3.3V Buck Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1578
  • LT1578-2.5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC303A

LT1578CS8 | 1.5A 200KHz Buck DC/DC with Shutdown & Sync, 5-15VIN, Jumper Selectable 3.3VOUT or 5VOUT @1.25A

产品详情

DC303A: Demo Board for LT1578 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator.

DC303A
LT1578CS8 | 1.5A 200KHz Buck DC/DC with Shutdown & Sync, 5-15VIN, Jumper Selectable 3.3VOUT or 5VOUT @1.25A
DC303A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1578的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览