LT1507

量产

500kHz、单片降压模式开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 500kHz 恒定开关频率
  • 采用全表面贴装型组件
  • 可采用低至 4V 的输入工作
  • 饱和开关设计 (0.3Ω)
  • 逐周期电流限制
  • 可容易地实现同步
  • 电感器数值低至 2μH
  • 停机电流:20μA

LT1507
500kHz、单片降压模式开关稳压器
5V to 3.3V Volt Down Converter 5V to 3.3V Efficiency Product Package 1
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
工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1507
  • LT1507-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC138B-B
LT1507CS8 | Synchronized Step Down Converter 3.3V, 1.25A, @ 500KHZ (Uses Adjustable Part)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1507的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览