LT1424-9

量产

具 9V 输出的隔离型反激式开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需变压器 “第三绕组” 或光隔离器
  • 应用电路符合 PCMCIA Type II 高度要求
  • 固定的专用 9V 输出电压
  • 稳压保持良好进入不连续模式 (轻负载)
  • 负载补偿可提供超卓的负载调节性能
  • 可提供 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
  • 工作频率:285kHz

LT1424-9
具 9V 输出的隔离型反激式开关稳压器
–9V PCMCIA Type II Isolated LAN Supply (2.41mm Maximum Component Height) Product Package 1
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1424-5
  • LT1424-9
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1424-9的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览