LT1036

过期

逻辑控制稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

停产型号 : 数据表仅供参考。请联络凌力尔特公司,了解可能的替代产品。

  • 两个稳压输出:
  • 12V (在 3A)
  • 5V (在 75mA)
  • 输出电压容差:2%
  • 纹波抑制:60dB
  • 负载调整率:0.7%
  • TTL 和 CMOS 兼容型逻辑控制
  • 在所有的器件上进行了 100% 的热老化测试
LT1036
逻辑控制稳压器
Functional Diagram Guaranteed Load Current, 12V Output Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1085 量产 7.5A、5A、3A低压差正可调稳压器
LT1761 推荐用于新设计 采用 SOT-23 封装的 100mA、低噪声、LDO 微功率稳压器
LT1764A 推荐用于新设计 3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1036的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览