扇出缓冲器和分路器
扇出缓冲器和分路器能够在输出端生成输入信号的多个副本,并分配至多个负载。ADI公司提供种类丰富的产品系列,具备快速上升/下降时间、低抖动、可调输出电压和多种接口特性。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADH987S
推荐用于新设计
航空航天 3.3V 低噪声直流 1:9 扇出缓冲器 – 4GHz
ADCLK925S
推荐用于新设计
航空航天超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
AD9508
推荐用于新设计
1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整
ADN4670
量产
可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器
ADCLK944
推荐用于新设计
2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK948
推荐用于新设计
2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK950
推荐用于新设计
2路可选输入、10路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK846
推荐用于新设计
1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器
ADCLK946
推荐用于新设计
采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器
ADCLK854
推荐用于新设计
1.8 V、12 LVDS/24 CMOS输出的低功耗时钟扇出缓冲器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}