电能计量IC

ADI公司的ADE电能计量IC针对下一代智能计量表架构挑战而设计,是以极高精度测量有功功率(kWh)、视在功率(kVA)、无功功率(kVAR)、有效值和电能质量的理想器件,适合单相和多相计费表、工业仪表以及电能监控应用。这些ADE电能计量IC结合模数转换器(ADC)与固定函数数字信号处理器(DSP)用于关键测量,不仅拥有出众的质量、可靠性和性能,同时提供无与伦比的功能和易用性。

全世界已有超过2.5亿块电表采用了ADI公司的电能计量技术,其提供的电能计量解决方案超过业内其它任何厂家。

产品选型表

mSure: 用于监控电表健康和保护收益的全新解决方案

ADE9153B

mSure®诊断技术可以对电表精度和故障状况进行直接的实时非侵入监控。支持mSure的电表结合云分析服务,为电力公司提供电表寿命期内的精度实时数据和可行性分析、电表故障和先进的窃电检测。

探索ADE9153B

ADI公司与关注支持下一代电表和集成云分析服务的领先电力公司和电表制造商合作,实现电表健康和收益保护管理。如需获取更多信息,请单击以下链接并填写申请表。

索取更多信息


Brochure

手册:
有助数据驱动决策的实时电表健康监控与智能化

看一看ADI公司集成电表健康和收益保护模块的mSure电表诊断和边缘到云电表分析服务。

获取手册

Whitepaper

白皮书:
利用电表诊断数据发挥部署AMI的全部潜能

了解如何使用诊断功能电表和边缘到云分析服务来监控电表健康,实现智能计量ROI的最大化。

下载文章


在线研讨会:
用诊断数据控制智能电表

实时了解整个仪表群的健康状况,以便规划电表更换策略、验证精度、安排维护以及自信准确地检测窃电行为。

观看本在线研讨会

集成 mSure® 诊断功能的电表健康监控和先进的窃电检测

花一两分钟了解ADI公司的全新mSure诊断型电能计量IC,及其通过电表精度、故障和先进窃电检测的可行性分析给供电公司带来的好处。

观看视频