ADP5042

量产

集成0.8 A降压调节器、两个300 mA LDO、电源监控器、看门狗和手动复位功能的微型电源管理单元

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 一个0.8 A降压调节器
  • 两个300 mA LDO
  • 20引脚4 mm x 4 mm LFCSP封装
  • 调节器初始精度:±1%
  • 过流和热保护
  • - 软启动
    - 欠压闭锁
    - 带阈值监控的开漏处理器复位 - 阈值精度:±1.5%(整个温度范围内)
  • 保证复位输出有效 VCC = 1 V
  • 双看门狗安全系统
    - 看门狗1控制复位
    - 看门狗2控制复位和调节器周期供电
  • 降压调节器主要特性
    - 电流模式拓扑结构,瞬态响应性能出色
    - 工作频率:3 MHz
    - 使用小型多层电感和电容
  • - 通过Mode引脚选择强制PWM或自动PFM/PSM模式
    - 100%占空比低压差模式
  • LDO主要特性
    - 低输入电压(VIN):1.7 V至5.5 V
    - 利用1 μF陶瓷输出电容可稳定工作
    - 高电源抑制比(PSRR):60 dB(最高1 kHz/10 kHz)
  • - 低输出噪声:110 μV rms(典型值,VOUT = 2.8 V)
    - 低压差:150 mV(300 mA负载)
    - 结温范围:-40°C至+125°C

ADP5042
集成0.8 A降压调节器、两个300 mA LDO、电源监控器、看门狗和手动复位功能的微型电源管理单元
ADP5042 Functional Block Diagram ADP5042 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5042的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览