MAX96714
推荐用于新设计单个 GMSL2/GMSL1 到 CSI-2 反串行器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 车规级高速链路
- 最大插入损耗:-18dB(3.0GHz,6Gbps)
- 最大插入损耗:-19.5dB(1.5GHz,3Gbps)
- 自动适应通道条件的变化
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 单个 GMSL 输入可支持高达 8MP 的成像器
- GMSL2 正向链路速率为 6/3Gbps
- GMSL1 正向链路速率为 3.12Gbps
- 187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1) 反向链路速率
- 1 个高速 4 通道 MIPI 输出端口,CSI-2 v1.3
- MIPI D-PHY v1.2 额定速率:2.5Gbps/通道
- 极性翻转和数据通道重新分配
- 支持 16 个虚拟通道
- 双向反向通道支持
- 9 个可配置 GPIO
- 1 个 I2C/UART 端口,高达 1MHz
- 2 个 直通 I 2C/UART
- 减少 BOM 并节省空间
- 微型 5mm x 5mm TQFN 标准和可润湿侧翼封装
- 行业小尺寸同轴电缆供电 (PoC)
- 串行器上无需晶振时的 RoR 操作
- GMSL2 模式下符合 ASIL-B 标准 (MAX96714/F)
- 支持 ASIL-B(D) 分解 (MAX96714/F)
- MAX96714:6Gbps、GMSL2、ASIL-B
- MAX96714F:3Gbps、GMSL2、ASIL-B
- MAX96714R:3Gbps、GMSL2、QM、仅 I 2C
MAX96714/F/R 反串行器将 GMSL™2/1 输入转换为 MIPI CSI-2 输出。这些套件允许在进行前向视频传输的同时传输双向控制通道。MAX96714/F/R 在正向传输方向上以 3Gbps 或 6Gbps 的固定速率运行,而在反向传输方向上的速率为 187.5Mbps。
数据可以通过符合 GMSL2 通道规范的低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆传输。
应用
- 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
- 前视摄像头系统 (FVC)
- 后视摄像头 (RVC)
- 驾驶员监控系统 (DMS)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 5
规范通知 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX96714GTJ/VY+ | 32-TQFN_SW-5X5X0.75 | ||
MAX96714GTJ/VY+T | 32-TQFN_SW-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
保护开关和控制器 1 | ||
MAX20086 | 量产 | 双/四通道摄像机电源保护器 |
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 3 | ||
MAX96717F | 推荐用于新设计 | CSI-2到GMSL2串行器 |
MAX96717R | 推荐用于新设计 | CSI-2到GMSL2串行器 |
MAX96717 | 推荐用于新设计 | CSI-2到GMSL2串行器 |
开关稳压器和控制器 2 | ||
MAX20048 | 量产 | 汽车应用、40V、55µA IQ、2.2MHz、H桥、升/降压控制器 |
MAX20049 | 推荐用于新设计 | 灵活、紧凑的四路电源,配有2.2MHz、1A降压转换器和用于汽车摄像头模块的双LDO |