MAX77847
推荐用于新设计5.5V输入、4.5A开关电流高效降压-升压转换器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 灵活的系统集成
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 1.8V至5.2V(50mV步进)输出电压范围
- 4.5A/3.6A开关限流值
- 14μA超低IQ
- I2C 接口
- 可编程输出电压
- 可编程输出压摆率(DVS)
- 强制PWM工作模式(FPWM)
- 有源输出放电
- I2C 可配置GPI引脚
- 外部FPWM使能输入
- DVS控制输入
- 通过SEL引脚配置器件
- 默认启动电压(16个选项)
- I2C 目标地址(2个选项)
- 软启动
MAX77847是一款高效的高性能降压-升压稳压器,其14μA的静态电流位于业界先进水平,适合电池供电应用。该器件支持的输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为1.8V至5.2V。该IC提供两个可编程开关限流值,可根据负载要求优化外部元件尺寸。ADI公司专有的降压-升压控制器技术可提供高效、出色的负载和线路瞬态性能,以及在输入和输出范围内的无缝模式转换。
该器件具有一个硬件配置SEL引脚,用于配置默认输出电压和I2C目标地址。通过硬件动态电压调节(DVS)引脚,用户可以在两个输出电压之间改变输出电压,而不会产生I2C干扰。用户可选择使用I2C接口,以50mV的步进调节输出电压。
MAX77847采用2.18mm x 1.66mm 15引脚晶圆级封装(WLP)。
应用
- 5G PA电源
- 电池电源设备
- 物联网(IoT)设备
- 系统电源预调节
- 智能手机ToF/面部和手势识别
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77847AEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77847AEWL+T | WLCSP | ||
| MAX77847BEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77847BEWL+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77847的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论