MAX26240

推荐用于新设计

4.5V 至 36V、6A 降压-升压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 满足严格的质量和可靠性要求
    • 工作输入电压范围为 4.5V 至 36V,可在宽输入条件下运行
    • 可承受高达 42V 的输入瞬变
    • EN 引脚兼容高达 42V
    • 8.2A/10A 典型输入电流限制
    • 固定和可调输出电压选项
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 高集成度和耐热性能增强型封装可降低 BOM 成本和电路板空间
    • 集成 FET H 桥架构
    • 2.1MHz/400kHz 开关频率选项
    • 锁相环 (PLL) 频率同步
    • 耐热增强型 22 引脚 FC2QFN 封装
  • 低静态电流满足严格的电流要求
    • 待机模式下,静态电流为 95μA
    • 10μA 最大关断电流
  • 切换频率下,降低 EMI 发射
    • 通过 SPS 引脚启用/禁用扩频功能
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源欠压锁定和热保护
    • 输出 PGOOD 指示器、过压和短路保护
MAX26240
4.5V 至 36V、6A 降压-升压转换器
MAX26239-MAX26240 Simplified Block Diagram MAX26239-MAX26240 Pin Configuration
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

eval board
MAX26240 评估板

评估:MAX26239, MAX26240

特性和优点

  • 具有集成功率 FET 的高压降压型转换器可最大程度的减少电路板面积占用
  • 降压和升压操作区域无缝过渡
  • 输入电源范围为 4.5V 至 36V
  • 提供 5V 输出,最高 6A 输出电流
  • 可通过外部电阻在 3.3V 至 20V 之间调节输出电压
  • ±2% 输出电压精度
  • 跳过模式操作可在轻载条件下最大限度提高效率
  • 频率同步输入
  • 扩频使能输入
  • 降压-升压使能输入
  • 电压监测 PGOOD 输出
  • 关键节点上的跳线和测试点可简化评估
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX26240 评估套件是完全组装并经过测试的应用电路,可简化 MAX26240 2.1MHz、36V 降压-升压转换器的评估。所有安装的组件均设计用于工业温度范围。该板包含了各种测试点和跳线以供评估。

标准评估板已安装 MAX26240AFFAY+ (5V、2.1MHz),也可用于评估其它 MAX26239 和 MAX26240 型号,只需更改 MAX26240 评估板物料清单中所示的最少元件。

MAX26240 评估板
评估:MAX26239, MAX26240
MAX26240EVKIT Angle evaluation board MAX26240EVKIT Top evaluation board MAX26240EVKIT Bottom evaluation board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX26240的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览