MAX17795

推荐用于新设计

3V 至 80V,5A,高效同步降压 DC-DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 减小解决方案规模和成本 
    • 无肖特基–同步操作 
    • 内部补偿组件 
    • 全陶瓷电容器,布局紧凑 
    • 可调输出范围为 0.6V 至 VIN 的 90%
    • 频率可调范围为 300kHz 至 1.5MHz,带外部时钟同步功能 
    • 通过对称输入引脚减少 EMI
    • 4mm x 4mm 18L-FC2QFN
  • 降低功耗
    • 峰值效率为 92%(VIN = 48V,VOUT = 5V)
    • 采用开关频率调制(SFM)模式提高轻载效率
    • 用于提高效率的外部偏置输入
  • 芯片温度监控
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 内置打嗝模式过载保护
    • 可编程软启动
    • 内置输出电压监控,带 RESET/TJ 引脚
    • 可编程 EN/UVLO 阈值
    • 符合 CISPR32 (EN55032) B 类传导和辐射发射标准
    • 高工业级 -40℃ 至 +125℃ 环境工作温度范围/-40℃ 至 +150℃ 结温范围

MAX17795 是一款高效、高压同步降压 DC-DC 转换器,集成 MOSFET,输入电压范围为 3V 至 80V。该套件可提供高达 5A 的电流,并产生从 0.6V 到 VIN 的 90% 的输出电压。

该设备具有 MODE/SYNC 引脚,可用于对设备进行编程,使其工作在强制脉冲宽度调制 (PWM) 或开关频率调制 (SFM) 模式,并将内部时钟与外部时钟同步。该设备提供使能/输入欠压锁定 (EN/UVLO) 引脚,用于设置转换器开启/关闭所需的输入电压。该设备还具有软启动 (SS) 引脚,以减少启动期间的浪涌电流。此外,该器件还具有 RESET/TJ 引脚,可用于监测输出电压或芯片温度的状态。芯片温度监控器使用户能够直接测量硅芯片温度,而不是依赖理论估计,从而实现稳健、可靠的电源设计。

应用

  • 工业、航空电子设备和重型设备
  • 工厂和楼宇自动化
  • 电机控制
  • 通用电源

MAX17795
3V 至 80V,5A,高效同步降压 DC-DC 转换器
MAX17795 Typical Application Diagram Efficiency MAX17795 Typical Application Diagram Efficiency MAX17795 Pin Configuration MAX17795 Chip Illustration
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
eval board
MAX17795EVKITA

评估:MAX17795 在 5V 输出电压应用中的性能

特性和优点

  • 在 6.5V 至 80V 输入电源范围内工作。
  • 最大负载电流 5A
  • 5V 输出电压
  • 400kHz 开关频率
  • 效率高达 92%(VIN = 48V, IOUT = 5A)
  • 可选 PWM 和 SFM 操作模式
  • 裸片温度监视器
  • 使能/欠压锁定输入,电阻可编程输入欠压锁定 (UVLO) 阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
  • 全面装配且经过测试
  • 符合 CISPR 32 (EN55032) B 类传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17795 5V 输出评估板提供了一种经过验证的设计,用于评估 MAX17795 高压、高效率、同步降压型 DC-DC 转换器。该应用电路经过配置,可在评估板上展示最佳性能和元件尺寸。评估板还提供了一个很好的布局示例,针对传导、辐射电磁干扰 (EMI) 和散热性能进行了优化。

评估板配置为在 6.5V 至 80V 输入电压范围内以 400kHz 开关频率运行,并提供高达 5A 的负载电流。

评估板具有可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏复位/结温、裸片温度监视器、外部时钟同步、过热关断和可选操作模式 [脉冲宽度调制 (PWM) 或开关频率调制 (SFM)]。

MAX17795 转换器数据手册 提供了该部件的完整描述,在操作评估板之前应结合本用户指南阅读该数据手册。

MAX17795EVKITA
评估:MAX17795 在 5V 输出电压应用中的性能
MAX17795EVKITA Board Photo Top View MAX17795EVKITA Board Photo Bottom View MAX17795EVKITA Board Photo Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17795的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览