MAX17687

量产

4.5V至60V输入、超小尺寸、高效、Iso-Buck DC-DC转换器

减少DC-DC隔离电源所需的外部元件数量、降低方案尺寸和成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 原边同步操作,有助于提高效率率、降低成本
    • 全陶瓷电容设计,使布局超紧凑
  • 支持各种隔离DC-DC应用
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 提供高达3.2A峰值电流
    • 100kHz至500kHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • 关断电流仅为2.8μA(典型值)
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝模式限流、灌电流限流和自动重试启动
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 可调节软启动
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
    • -40°C至+150°C结温范围
MAX17687
4.5V至60V输入、超小尺寸、高效、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17687: Typical Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

MAX17687EVKITA

隔离+12V输出配置评估套件

特性和优点

  • 16V至60V输入电压范围
  • +12V、750mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达10W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17687EVKITA#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX17687高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在16V至60V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有隔离输出,设置为+12V @ 750mA,输出稳压精度为±10%。

评估板已安装MAX17687,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TQFN封装。

应用

  • 智能电表中的通信集中器
  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源

MAX17687EVKITA
隔离+12V输出配置评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17687的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览