MAX17639

推荐用于新设计

3V至36V、6A/8A/10A、12A峰值、高效率同步降压型DC-DC转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 专为超高效率设计
    • 22mΩ/8mΩ RDS-ON功率MOSFET
    • 在24VIN转5VOUT、10A的转换中,效率高达94.9%;在6A时峰值效率为95.6%
    • 外部偏置输入,提高效率
    • 24VIN转3.3VOUT时静态电流(IQ)为40μA
  • MAX17639最大连续输出电流为10A,峰值瞬态输出电流为12A
  • 裸片温度监控
  • 专为低EMI设计
    • 对称输入电压引脚
    • 400kHz至2.2MHz可调开关频率,具有外部时钟同步功能
    • 4mm x 4mm 18L-FC2QFN
  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 可调输出范围为0.6V至 VIN的90%
    • 可编程软启动和EN/UVLO阈值
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 内置打嗝模式过载保护
    • 通过 RESET/TJ引脚实现内置输出电压状态监测和裸片温度监测
    • 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17639
3V至36V、6A/8A/10A、12A峰值、高效率同步降压型DC-DC转换器
MAX17639 Simplified Application Diagram MAX17639 Chip Illustration
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
MAX17638 推荐用于新设计 3V to 36V, 6A/8A/10A, 12A Peak, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX17636 推荐用于新设计 3V to 36V, 6A/8A/10A, 12A Peak, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX17639EVKITA

评估:MAX17639 在 5V 输出电压应用中的性能

特性和优点

  • 在 6.5V 至 36V 输入电源范围内工作。
  • 最大负载电流 10A
  • 5V 输出电压
  • 400kHz 开关频率
  • 峰值效率 95.6%
  • 可选 PWM 和 SFM 操作模式
  • 使能/欠压锁定输入,电阻可编程输入欠压锁定 (UVLO) 阈值
  • 可调软启动时间
  • 裸片温度监视器
  • 开漏 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
  • 全面装配且经过测试
  • 符合 CISPR 32 (EN55032) B 类传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17639 5V 输出评估板提供了一种经过验证的设计,用于评估 MAX17639 高压、高效率、同步降压 DC-DC 转换器。该应用电路经过配置,可在评估板上展示最佳性能和元件尺寸。评估板还提供了一个很好的布局示例,针对传导、辐射电磁干扰 (EMI) 和散热性能进行了优化。

评估板配置为在 6.5V 至 36V 输入电压范围内以 400kHz 开关频率运行,并提供高达 10A 的负载电流。

评估板具有可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏复位/结温、裸片温度监视器、外部时钟同步、过热关断和可选操作模式[脉冲宽度调制 (PWM) 或开关频率调制 (SFM)]。

MAX17639 转换器数据手册提供了该部件的完整描述,在操作评估板之前应结合本用户指南阅读。

eval board
MAX17639EVKITA

评估:MAX17639 在 5V 输出电压应用中的性能

特性和优点

  • 在 6.5V 至 36V 输入电源范围内工作。
  • 最大负载电流 10A
  • 5V 输出电压
  • 400kHz 开关频率
  • 峰值效率 95.6%
  • 可选 PWM 和 SFM 操作模式
  • 使能/欠压锁定输入,电阻可编程输入欠压锁定 (UVLO) 阈值
  • 可调软启动时间
  • 裸片温度监视器
  • 开漏 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
  • 全面装配且经过测试
  • 符合 CISPR 32 (EN55032) B 类传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17639 5V 输出评估板提供了一种经过验证的设计,用于评估 MAX17639 高压、高效率、同步降压 DC-DC 转换器。该应用电路经过配置,可在评估板上展示最佳性能和元件尺寸。评估板还提供了一个很好的布局示例,针对传导、辐射电磁干扰 (EMI) 和散热性能进行了优化。

评估板配置为在 6.5V 至 36V 输入电压范围内以 400kHz 开关频率运行,并提供高达 10A 的负载电流。

评估板具有可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏复位/结温、裸片温度监视器、外部时钟同步、过热关断和可选操作模式[脉冲宽度调制 (PWM) 或开关频率调制 (SFM)]。

MAX17639 转换器数据手册提供了该部件的完整描述,在操作评估板之前应结合本用户指南阅读。

MAX17639EVKITA
评估:MAX17639 在 5V 输出电压应用中的性能
MAX17639EVKITA Board Photo Angle View MAX17639EVKITA  Board Photo Top View MAX17639EVKITA Board Photo Bottom View
MAX17639EVKITA
评估:MAX17639 在 5V 输出电压应用中的性能
MAX17639EVKITA Board Photo Angle View MAX17639EVKITA  Board Photo Top View MAX17639EVKITA Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览