概览
优势和特点
- 在 6.5V 至 36V 输入电源范围内工作。
- 最大负载电流 10A
- 5V 输出电压
- 400kHz 开关频率
- 峰值效率 95.6%
- 可选 PWM 和 SFM 操作模式
- 使能/欠压锁定输入,电阻可编程输入欠压锁定 (UVLO) 阈值
- 可调软启动时间
- 裸片温度监视器
- 开漏 RESET 输出
- 外部频率同步
- 过流和过温保护
- 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
- 全面装配且经过测试
- 符合 CISPR 32 (EN55032) B 类传导和辐射发射标准
产品详情
MAX17639 5V 输出评估板提供了一种经过验证的设计,用于评估 MAX17639 高压、高效率、同步降压 DC-DC 转换器。该应用电路经过配置,可在评估板上展示最佳性能和元件尺寸。评估板还提供了一个很好的布局示例,针对传导、辐射电磁干扰 (EMI) 和散热性能进行了优化。
评估板配置为在 6.5V 至 36V 输入电压范围内以 400kHz 开关频率运行,并提供高达 10A 的负载电流。
评估板具有可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏复位/结温、裸片温度监视器、外部时钟同步、过热关断和可选操作模式[脉冲宽度调制 (PWM) 或开关频率调制 (SFM)]。
MAX17639 转换器数据手册提供了该部件的完整描述,在操作评估板之前应结合本用户指南阅读。
相关产品
文档
-
MAX17639EVKITA User Guide: Evaluates: MAX17639 in 5V Output-Voltage Application (Rev. 2)2026/4/27UNDEFINEDundefined
-
MAX17639EVKITA Gerber Files2025/11/11ZIP1MB