LT7176

推荐用于新设计

24A、4V、单相或双相、静音开关式降压稳压器,带数字电源系统管理

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 架构:实现紧凑、高效、低电磁干扰解决方案 
  • PMBus/I2C 串行接口
    • 遥测回读包括 VOUT、IOUT、VIN、裸片温度和故障 
    • 可编程电压、电流限制、时序控制、软启动和软停止、欠压和过压、相位、频率(最高 3MHz)和环路补偿
    • 集成三次可编程 NVM
  • 可通过电阻选择的关键参数
  • VOUT 设定点范围:0.3V 至 3.4V
  • VOUT 精度:±0.25%, 0.6V ≤ VOUT ≤ 1.375V
  • 多相负载共享,最多可达 4 个设备
  • 可选的脉冲跳跃模式可实现低静态电流
  • 差分远程 VOUT 检测
  • 快速瞬态响应
  • 宽 VIN 电源范围:低至 2.7V 或 1.5V,带有 EXTVCC
  • 可编程且可同步:1MHz 至 3MHz
  • 30 引脚 (3.5mm × 4mm) LQFN 封装
LT7176
24A、4V、单相或双相、静音开关式降压稳压器,带数字电源系统管理
LT7176-LT7176-1 Typical Application LT7176_LT7176-1 View Efficiency LT7176-LT7176-1 Pin Configuration LT7176 Chip Illustration
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
  • LT7176
  • LT7176-1
  • LT7176P
  • LT7176P-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT7176
  • LT7176-1
  • LT7176P
  • LT7176P-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT7176-AZ

4V 多相静音开关降压稳压器,带数字电源系统管理,2xLT7176,48A

产品详情

评估套件 EVAL-LT7176-AZ 是一款双相单输出单片 DC/DC 同步降压稳压器,输入范围为 2.7V 至 4V,具有 LT®7176。提供 3V 至 12V EXTVCC ,输入电压可低至 1.5V。输出可提供 48A 的连续加载电流。LT7176 中采用了 Silent Switcher® 稳压器结构,以最大限度降低 EMI 并降低 PCB 布局敏感性。它还集成了数字电源系统管理功能,允许通过 PMBus/I2C 兼容串行接口,实现可编程性和遥测。有关更多详细信息,请参阅 LT7176 数据手册。

EVAL-LT7176-AZ 评估板设计用于 0.5V 输出,开关频率设置为 1.5MHz。最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。

EVAL-LT7176-AZ 上电至默认设置,并根据 NVM 配置产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI’ 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。凭借 LTpowerPlay,用户可在运行当中重新配置套件,并将配置存储在 NVM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。NVM 最多可被编程三次。

下载 GUI

LTpowerPlay 该软件可从以下网址下载。

LT7176 数据手册提供了该部件的完整描述、操作和应用信息。必须结合 EVAL-LT7176-AZ 的演示手册阅读数据手册。

有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LT7176 快速入门指南的 LTpowerPlay GUI。

EVAL-LT7176-AZ
4V 多相静音开关降压稳压器,带数字电源系统管理,2xLT7176,48A
EVAL-LT7176-AZ Evaluation Board Angle View EVAL-LT7176-AZ Evaluation Board Top View EVAL-LT7176-AZ Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT7176的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览