LT3001
推荐用于新设计36V 4W No-Opto 隔离型反激式转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 4V 至 36V 输入电压范围
- 1.2A 65V 内部 DMOS 电源开关
- 低静态电流
- 支持重负载边界模式运行
- 低纹波轻载 Burst Mode® 运行
- 最小负载为全输出的 <0.5%(典型值)
- 使用单一外部电阻器设置 VOUT
- 无需变压器第三绕组或光隔离器即可进行调节
- 精确的 EN/UVLO 阈值和滞后
- 内部补偿和软启动
- 输出短路保护
- 5 引脚 TSOT-23 封装
LT3001 是一款微功率隔离型反激式转换器。通过直接从主端反激波形对隔离式输出电压实施采样,该器件无需第三绕组或光隔离器即可实现稳压。输出电压使用单个外部电阻器进行编程。内部补偿和软启动功能进一步减少了外部组件数。边界模式运行可提供具有出色负载调整性能的小巧磁性解决方案。低纹波突发模式 (Burst Mode) 操作可在轻负载时保持高效率,同时较大限度抑制输出电压纹波。一个 1.2A 65V DMOS 电源开关连同所有高电压电路和控制逻辑电路一起集成在 5 引脚 ThinSOT™ 封装中。
LT3001 在 4V 至 36V 的输入电压范围内运行,并可提供高达 4W 的隔离输出功率。由于高度集成、并使用边界模式和低纹波突发模式,因而可为隔离式供电提供使用简单、组件数少、和高效率的应用解决方案。
应用
- 隔离式电信、汽车、工业、医疗电源
- 隔离式辅助/内务处理电源
参考资料
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3001ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT3001ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT3001IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT3001IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3001 Demo Circuit - No-Opto Isolated Flyback Converter (4-32V to 12V @ 0.2A with 12V Input)
- LT3001 Demo Circuit - µPower No-Opto Isolated Flyback Converter (4-32V to 12V @ 200mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3001
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论