ADM1273
推荐用于新设计具有 PMBus 的高压正热插拔控制器和数字电源监视器
- 产品模型
- 2
概述
- 直接替换 ADM1272
- 控制电源电压从 16V 到 80V(绝对最大值 120V)
- 高压(80V)IPC-9592 兼容封装
- <短路响应时间为 500ns
- FET 能量监控,实现自适应 FET SOA 保护
- 栅极升压模式可从过流瞬变中快速恢复
- 可编程随机启动模式,错开通电
- FET 故障检测
- 具有可编程警告和关断阈值的远程温度检测功能
- 可编程 2.5mV 至 30mV 系统电流限制设置范围
- ±采用 12 位 ADC,电流测量精度达 0.85%
- ILOAD、VIN、VOUT、温度、功率和能量遥测
- 可编程启动限流值
- 可编程线性输出电压软启动
- 1% 精度的 UV 和 OV 阈值
- 可编程热插拔重启功能
- 2 个可编程 GPIO 引脚
- 报告电力和能源消耗
- 用于电流、电压和功率的峰值检测寄存器
- PMBus 快速模式兼容接口
- 48 引脚 7 mm × 8 mm LFCSP
ADM1273 是一种高压大电流热插拔控制器,可将该控制器板从带电的背板上安全地卸下或插入。它还具有通过集成的 12 位模数转换器 (ADC) 读回电流、电压和功率的功能,可使用 PMBus™ 接口进行访问。该设备可承受高达 120V 的电压,这使得它能够非常耐受高压系统中常见的浪涌和瞬变,通常使用瞬态电压抑制器 (TVS) 等保护装置进行钳位,这些装置的电压通常会超过 100V。
负载电流 ILOAD 是使用内部电流检测放大器测量的,该放大器通过 SENSE+ 和 SENSE− 引脚测量电源路径中检测电阻两端的电压。默认电流限制检测电压设置为 30mV,但如果需要,可以使用从 VCAP 稳压器输出电压到 ISET 引脚的电阻分压器网络来下调此限制。还可以将一个额外的电阻器放置在 ISET 和 VIN (或 VOUT)之间,以允许电流限制与轨电压反向跟踪。该电阻允许使用近似的系统功率限制。
请参阅数据表了解完整说明。
应用
- 48V/54V 数据中心服务器
- 电力监控和控制/电力预算
- 局端设备
- 电信和数据通信设备
- 工业应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1273-1ACPZ | 48-Lead LFCSP (8mm x 7mm w/ EP) | ||
| ADM1273-1ACPZ-RL | 48-Lead LFCSP (8mm x 7mm w/ EP) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADM1273
设计工具 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1273的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论