概览

优势和特点

  • ADM1273 的全功能评估套件板
  • 采用 54V、30A、1mF 设计
  • 40V 欠压和 60V 过压设置
  • 120 V 绝对最大值
  • 灵活的 N 通道 MOSFET 尺寸适用于不同封装
  • 最多 4 个并联 MOSFET、2 个并联检测电阻
  • I2C/PMBus 通信
  • MOSFET 温度测量功能
  • LED 指示的状态输出
  • 拨动开关和按钮开关可轻松控制输入

产品详情

EVAL-ADM1273-AZ 是一款功能齐全的评估板,适用于 ADM1273。电路板布局清晰地展示了所有外围组件和热插拔电源路径。该布局还能充分提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,从而允许对高电流热插拔设置进行评估。该评估板预先装配并经过测试,具有 54V、30A 热插拔设计,能够与 1mF 输出电容器配合使用。

两个检测电阻封装和四个多封装 MOSFET 封装(底部两个)提供了极大的灵活性,并适用于广泛的应用设置。多个测试点可轻松访问所有关键点和引脚。六个 LED 可直接直观地指示电路板状态,例如电源输入、输出、GPIO1、GPIO2、电源良好和故障。

该板支持与 ADM1273 进行 PMBus™ 通信,并与 LTpowerPlay 评估软件完全兼容。需要 USB 转 PMBus 控制器 (DC1613A) 将 EVAL-ADM1273-AZ 连接到运行 LTpowerPlay 的 Windows 计算机。

ADM1273 数据手册提供了 ADM1273 的完整规格,使用评估板时必须同时参考该数据手册和本用户指南。

相关产品

工具及仿真模型

LTpowerPlay

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板