ADGM3144
推荐用于新设计3mm × 3mm SP4T MEMS 开关,0Hz/直流至 30GHz
- 产品模型
- 3
概述
- 工作频率范围:
- −3dB 带宽:
- RF1、RF4 直流至 19GHz(典型值)。
- RF2、RF3 直流至 17 GHz(典型值)。
- −6dB 带宽:
- RF1、RF4 的工作频率范围为直流至 29GHz(典型值)。
- RF2、RF3 的工作频率范围为直流至 22GHz(典型值)。
- −3dB 带宽:
- 最高比特率可达 64Gbps
- 低插入损耗:
- 6GHz 时典型值为 0.55dB
- 10GHz 时典型值为 0.85dB
- 解除隔离:
- 6GHz 时典型值为 26dB
- 10GHz 时典型值为 23dB
- 回波损耗:
- 6GHz 时典型值为 28dB
- 10GHz 时典型值为 25dB
- 高输入 IIP3:70dBm(典型值)
- 高 RF 功率处理能力:33dBm(最大值)
- 导通电阻:1.9Ω(典型值)
- 高直流电流处理能力:200mA(最大值)
- 高开关周期数:1 亿次循环(+85°C 时的最小值)
- 快速切换时间:200μs TON(最大值)
- 集成 3.3V 驱动器,可通过并行接口和 SPI 接口轻松控制。
- 节省空间的集成式无源分流电阻器
- 小型 24 引脚、3mm × 3mm × 1.5mm 平面网格阵列封装
- 温度范围:−40°C 至 +85°C
ADGM3144 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,采用 Analog Devices, Inc. 的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术实现了小型化、宽射频带宽、高线性度、低插入损耗的开关,其工作频率可低至 0Hz/直流,使其成为各种射频和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动芯片产生高电压,通过静电方式驱动开关,该开关可通过并行接口或串行外设接口 (SPI) 进行控制。所有开关都是独立可控的。
该套件采用 24 引脚、3mm × 3mm × 1.5mm 焊盘阵列封装。为确保 ADGM3144 的最佳运行,请参阅关键运行要求部分。ADGM3144 的导通电阻 (RON) 性能受零件间差异、通道间差异、周期驱动、导通后建立时间、偏置电压和温度变化的影响。
应用
- ATE 加载和探针板
- 具有高速环回测试功能的直流
- 支持数字标准:高速串行化/反串行化、PCIe Gen4/Gen5/Gen6、USB 4 和 PAM 4
- 继电器替代方案
- 可重构滤波器和衰减器
- 军用和微波无线电
- 蜂窝基础设施:5G 毫米波
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品亮点 1
视频 2
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADGM3144BCCZ | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 01.50 mm) | ||
| ADGM3144BCCZ-R2 | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 01.50 mm) | ||
| ADGM3144BCCZ-RL7 | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 01.50 mm) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADGM3144
S-参数 1
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADGM3144的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论