概览
优势和特点
- 用于MEMS开关的24引脚3mm × 3mm LGA评估板
- 主器件插座易于更换
- 用于信号输入输出的SMA连接器
- 集成Arduino扩展板支持
产品详情
借助EVAL-24LGA33EBZ,可轻松对开关和多路复用器产品系列中的24引脚栅格阵列(LGA)MEMS开关(需另行购买)进行评估。此评估板配有一个插座,可将24引脚LGA微机电系统(MEMS)开关固定于板上,无需焊接。
图1展示了EVAL-24LGA33EBZ评估板。24引脚LGA MEMS开关可轻松插入评估板中央插座,以便灵活测试各种开关配置。每个MEMS开关引脚均连接至排针(K2至K23),用户可根据需要进行信号走线、引脚接地或引脚配置。EVAL-24LGA33EBZ支持两种逻辑控制模式:使用K20至K23的并行逻辑控制,或通过名为OPT_SDO、OPT_SCLK、OPT_CSB和OPT_SDI的连接排针,利用已连接的Arduino板进行串行外设接口(SPI)控制。Arduino扩展板连接器(P4至P7)可将此板直接连接至Arduino规格控制器。
EVAL-24LGA33EBZ配有超小型A型(SMA)连接器(J1至J24),可直接连接至MEMS开关引脚以实现信号接入,方便用户在测试期间施加或监测控制信号。板上提供两个双螺钉接线端子。VDD端子通过外部电源为器件供电轨供电,VCP端子则连接至MEMS开关VCP引脚,可用作输入或输出。
待测器件(DUT)的完整规格请参阅相应产品数据手册,使用EVAL-24LGA33EBZ时必须结合EVAL-24LGA33EBZ用户指南一同查阅。
使用入门
所需设备
- 兼容的24引脚3mm × 3mm LGA MEMS开关
- 用于外部电压输入的直流电源
- 用于施加模拟或数字输入信号的信号发生器
- 用于测量测试点或器件引脚间电压的数字万用表(DMM)