ADGM3121

推荐用于新设计

3mm × 3mm 双刀双掷 MEMS 开关,0Hz/直流至 24GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • −3dB 频率带宽:
    • RF1A 和 RF1B:24GHz
    • RF2A 和 RF2B:22GHz
  • 最高比特率可达 64Gbps
  • RF 性能特性
    • 通道 RF1A 和通道 RF1B:
      • 插入损耗:6GHz 时典型值为 0.5dB
      • 回波损耗:6GHz 时典型值为 24dB
      • 隔离:6GHz 时典型值为 24dB
    • 通道 RF2A 和通道 RF2B:
      • 插入损耗:6GHz 时典型值为 0.4dB
      • 回波损耗:6GHz 时典型值为 29dB
      • 隔离:6GHz 时典型值为 26dB
  • 高输入 IIP3:70dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力:33dBm(最大值)
  • 导通电阻:1.9Ω(典型值)
  • 高直流电流处理能力:200mA
  • 高开关周期数:1 亿次循环(+85°C时的最小值)
  • 快速切换时间:200μs TON(最大值)
  • 集成 3.3V 驱动器,可通过并行接口和 SPI 接口轻松控制。
  • 节省空间的集成式无源分流电阻器
  • 小型 3mm × 3mm × 1.5mm,24 引脚焊盘栅阵列封装
  • 温度范围:−40°C 至 +85°C
ADGM3121
3mm × 3mm 双刀双掷 MEMS 开关,0Hz/直流至 24GHz
ADGM3121 Functional Block Diagram ADGM3121 Pin Configuration ADGM3121 Chip Illustration
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
  • ADGM3121

S-参数 2

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADGM3121

评估 ADGM3121 3mm × 3mm 双刀双掷 MEMS 开关,0Hz/直流至 24GHz

特性和优点

  • 单电源电压:3.3V
  • 宽频率范围:直流至 24GHz
  • 用于射频信号的 2.92 毫米连接器
  • 并行接口和 SPI
  • 通过传输线进行板载校准,用于分析仪校准

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADGM3121SDZ 的相关信息。 ADGM3121,是一款双芯片射频开关解决方案,包含一个双刀双掷 (DPDT) 微机电系统 (MEMS) 开关和一个控制芯片,采用紧凑的 3.00mm × 3.00mm × 1.50mm LGA 封装。

DPDT 开关采用ADI公司的 MEMS 开关技术,为射频应用提供带宽、功率处理能力和线性度方面的最佳性能。控制芯片生成 MEMS 开关所需的高压信号,并允许用户通过简单灵活的互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管至晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容并行接口以及通过串行外设接口 (SPI) 控制其操作。可以将多个 ADGM3121 器件以菊花链方式连接在一起,从而以最少的数字走线配置多个套件。

对于 SPI,EVAL-ADGM3121SDZ 通过系统演示平台 (SDP) 板连接到 PC 的 USB 端口。用户可在 ADI 公司网站上订购 EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)。

ADGM3121 配有射频和控制信号连接器,以及用于控制开关操作和评估其性能的链路。

有关 ADGM3121 的完整详细信息,请参阅 ADGM3121 数据表,在使用 EVAL-ADGM3121SDZ 时,必须将其与本用户指南一起查阅。

eval board
EVAL-24LGA33EBZ

开关和多路复用器产品系列中用于24引脚LGA器件的评估板

特性和优点

  • 用于MEMS开关的24引脚3mm × 3mm LGA评估板
  • 主器件插座易于更换
  • 用于信号输入输出的SMA连接器
  • 集成Arduino扩展板支持

产品详情

借助EVAL-24LGA33EBZ,可轻松对开关和多路复用器产品系列中的24引脚栅格阵列(LGA)MEMS开关(需另行购买)进行评估。此评估板配有一个插座,可将24引脚LGA微机电系统(MEMS)开关固定于板上,无需焊接。

图1展示了EVAL-24LGA33EBZ评估板。24引脚LGA MEMS开关可轻松插入评估板中央插座,以便灵活测试各种开关配置。每个MEMS开关引脚均连接至排针(K2至K23),用户可根据需要进行信号走线、引脚接地或引脚配置。EVAL-24LGA33EBZ支持两种逻辑控制模式:使用K20至K23的并行逻辑控制,或通过名为OPT_SDO、OPT_SCLK、OPT_CSB和OPT_SDI的连接排针,利用已连接的Arduino板进行串行外设接口(SPI)控制。Arduino扩展板连接器(P4至P7)可将此板直接连接至Arduino规格控制器。

EVAL-24LGA33EBZ配有超小型A型(SMA)连接器(J1至J24),可直接连接至MEMS开关引脚以实现信号接入,方便用户在测试期间施加或监测控制信号。板上提供两个双螺钉接线端子。VDD端子通过外部电源为器件供电轨供电,VCP端子则连接至MEMS开关VCP引脚,可用作输入或输出。

待测器件(DUT)的完整规格请参阅相应产品数据手册,使用EVAL-24LGA33EBZ时必须结合EVAL-24LGA33EBZ用户指南一同查阅。

EVAL-ADGM3121
评估 ADGM3121 3mm × 3mm 双刀双掷 MEMS 开关,0Hz/直流至 24GHz
EVAL-ADGM3121 Evaluation Board Photo Angle View EVAL-ADGM3121 Evaluation Board Photo Top View EVAL-ADGM3121 Evaluation Board Photo Bottom View
EVAL-24LGA33EBZ
开关和多路复用器产品系列中用于24引脚LGA器件的评估板
EVAL 24LGA33EBZ Board Photo Angle View EVAL 24LGA33EBZ Board Photo Top View EVAL 24LGA33EBZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADGM3121的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览