概览

优势和特点

  • 单电源电压:3.3V
  • 宽频率范围:直流至 30GHz
  • 用于射频信号的 2.92 毫米连接器
  • 并行接口和 SPI
  • 通过传输线进行板载校准,用于分析仪校准

产品详情

用户指南介绍了 EVAL-ADGM3144SDZ 的相关信息。 ADGM3144是一款双芯片射频开关解决方案,包含一个单刀四掷 (SP4T) 微机电系统 (MEMS) 开关和一个控制芯片,采用紧凑的 3.00mm × 3.00mm × 1.50mm LGA 封装。

SP4T 开关采用ADI公司的 MEMS 开关技术,为射频应用提供带宽、功率处理能力和线性度方面的最佳性能。控制芯片生成 MEMS 开关所需的高压信号,并允许用户通过简单灵活的互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管至晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容并行接口以及通过串行外设接口 (SPI) 控制其操作。可以将多个 ADGM3144 器件以菊花链方式连接在一起,从而以最少的数字走线配置多个套件。

对于 SPI,EVAL-ADGM3144SDZ 通过系统演示平台 (SDP) 板连接到 PC 的 USB 端口。用户可在 ADI 公司网站上订购 EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)。

ADGM3144 配有射频和控制信号连接器,以及用于控制开关操作和评估其性能的链路。

有关 ADGM3144 的完整详细信息,请参阅 ADGM3144 数据表,在使用 EVAL-ADGM3144SDZ 时,必须将其与本用户指南一起查阅。

相关产品

使用入门

软件

ACE软件

ZIP
3.2 MB
ACE plug-in for Board.ADGM1X04 1.2025.5141512 [9月 07 26]
The ADGM1X04 supports the evaluation boards EVAL-ADGM1004EBZ, EVAL-ADGM1304EBZ, EV-ADGM1001SDZ, EVAL-ADGM1121SDZ, EVAL-ADGM3121SDZ and EVAL-ADGM3121SDZ for the ADGM1004, ADGM1304, ADGM1001, ADGM1121, ADGM3121, ADGM3144 and ADGM1280 devices. ADGM1004 is a 0 Hz/DC to 13 GHz, 2.5kV HBM ESD SP4T, MEMS Switch with Integrated Driver. ADGM1304 is a 0 Hz/DC to 14 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver. ADGM1144 is a 0 Hz/DC to 18 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Int
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.