ADAA2457

推荐用于新设计

98.3 Mbps  汽车音频总线 (A2B 2.0) 收发器,带 OASPI 接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • A2B 2.0 总线特性
    • 线形拓扑结构
      • 单个主节点,最多 11 个从属节点
      • 节点间距离长达 15 m,整个线缆长度达 80 m
      • 98.304 Mbps 全双工
    • 支持时钟同步多通道 I2S/TDM 数据远距离传输
      • 每个链路有 119 个上行通道和 119 个下行通道(对于 48 kHz 采样率的 16 位通道)
      • 单独的 16 位、24 位或 32 位通道
      • 所有节点均采用相位对齐采样
      • 低延迟节点到节点通信
    • 异步数据远距离传输
      • 最高支持 23 Mbps 以太网二层 A2B MAC-PHY
      • 单播/多播/广播
      • SPI 转 SPI,SPI 转 I²C
      • I2C 转 I2C
      • 邮箱消息交换最多 126 字节
      • GPIO 至 GPIO
  • ADAA2457 收发器特性
    • 可配置为 A2B 总线主节点或从属节点
    • 节点描述符/一次性可编程 (OTP) 存储器
    • 自动发现
    • 支持逐链路线路诊断,无需施加偏置
    • 支持基于 A2B 总线活动的唤醒功能
    • 总线未运行时,从节点仍可输出时钟信号
    • 针对汽车应用,做了 EMC 和 ESD 优化
  • ADAA2457 接口特性
    • 通过 OA SPI 实现以太网接口
    • 8 个可配置串行 I/O (SIO) (I2S/TDM/PDM) 数据引脚
      • 2 个 SIO(I2S/TDM)时钟域
    • I²C 和 SPI 接口
    • 4 个 PWM 输出
    • 2 个通用 ADC 输入
    • 最多 16 个 GPIO(复用到其他引脚上)
    • 4 通道 ASRC 输入和输出
ADAA2457
98.3 Mbps  汽车音频总线 (A2B 2.0) 收发器,带 OASPI 接口
ADAA245x Functional Block Diagram
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
开关稳压器和控制器 2
MAX77504 量产 14V输入、3A、高效Buck转换器,采用WLP或QFN封装
MAX20075D 推荐用于新设计 具有 3.5µA IQ的36V、600mA/1.2A小型降压转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
ADAA24XX-EV-B2BX

SigmaDSP 音频底板

特性和优点

  • A2B MINI 连接器接口–通过 100 针 A2B MINI 连接器直接连接到 ADAA245X-EV-A1CA(和其他 MINI 板)。
  • 启动就绪 EEPROM–支持初始化和配置存储。
  • USBi 接口–通过 USB 实现 I2C、SPI 或 OA-SPI 外围设备配置。
  • ADAU1452 SigmaDSP 处理器–包括辅助 ADC 分线器、光纤 SPDIF 输入/输出(标准连接器)、状态 LED 和 I2S/TDM 分线接头(带两个多用途引脚)。
  • ADAU1761 音频编解码器–通过 3.5mm 立体声插孔提供 DAC 输出和 ADC 输入。
  • 动态编解码器控制–MAX4948 6 通道 SPDT 开关选择控制源:ADAU1452 或 A2B MINI 连接板。
  • 强大的电源架构——可接受 12V 圆柱形插孔输入;包含两个 MAX77504 稳压器,分别用于 1.8V 和 3.3V IO 电源轨。
  • 支持唤醒功能的电源–板载稳压器可通过来自 A2B MINI 连接板的外部 WAKEUP 信号激活。

产品详情

ADAA24XX-EV-B2BX Sigma-DSP 音频基板是一个功能丰富的平台,设计用于通过专用的高速 100 针 A2B MINI 连接器与 ADAA245X-EV-A1CA(以及其他 A2B MINI 板)连接。它作为汽车音频总线(A2B®)系统中的音频处理、外围设备配置和电源管理的中央枢纽。

其核心是 ADAU1452 SigmaDSP 处理器,提供先进的音频处理功能,并带有辅助 ADC、光纤 SPDIF 输入/输出、状态 LED 和 0.1 英寸接头,用于连接 I2S/TDM 信号和多用途控制引脚。该电路板还包含 ADAU1761 CODEC,可通过标准的 3.5mm 音频插孔提供高质量的 DAC 输出和 ADC 输入。

MAX4948 6 通道 SPDT 开关可动态选择 CODEC 控制器——可以是板载 DSP,也可以是通过 A2B MINI 接口连接的外部板。接口板可控制额外的 LED,用于状态指示或信号显示。

通过 USBi 接口简化了外围设备配置,允许访问 I2C、SPI 和 OA-SPI 设备。该电路板还配备了一个可启动的 EEPROM,用于初始化和配置存储。

电源通过 12V 圆柱形插孔提供,板载稳压由双 MAX77504 电源提供,可选择 1.8V 和 3.3V IO 电压。这些调节器可以通过 WAKEUP 信号进行外部启用,从而实现来自外部的同步电源控制。

注意:ADAA24XX-EV-B2BX 评估板必须与 ADAA245x-EV-A1CA 评估板结合使用,才能模拟智能 A2B 连接节点。

eval board
A2B-Analyzer-HP

Next generation A2B Node Emulator and Bus Traffic Monitor- Designed to support A2B1.0 and A2B2.0 transceivers, currently supports A2B2.0 transceivers.

特性和优点

  • Key Product Features
    • Swappable Transceiver Modules (Personality Modules) - scalable architecture designed for all A2B transceiver versions (initial release supports A2B2.0 transceivers)
    • Node Emulator A2B 2.0
      • ADAA245x — Main/Sub node
    • A2B 2.0 Bus Traffic Monitor
    • Simultaneous Monitor and Emulator operation
    • Selectable audio interface
      • Analog I/O
      • Digital SPDIF I/O
      • USB2.0 Audio Class
      • Streaming from/to PC
    • Intuitive Graphical User Interface
      • Supported on Windows, Linux, MacOS
    • Software Development Kit (SDK)
  • Key Benefits
    • Powerful, multi-function HW
    • Supports Rapid development
    • Software push notifications
    • Fully compatible with SigmaStudio+
    • Software in Loop (SIL) tests with SDK
    • Usage in conjunction with Audio Precision Analyzer

    产品详情

    ADI A2B Analyzer HP is a next-generation hardware platform designed to accelerate the design, debug, and validation of A2B networks. Featuring a hot-swappable Personality Module architecture, it is built to support all A²B transceiver families, including A2B 1.0 (AD242x/AD243x) and A2B 2.0 (ADAA245x).

    Currently, the Analyzer HP supports A2B 2.0 (ADAA245x) transceivers, with future updates planned to extend compatibility.

    Using the A2B Analyzer Studio software, the Analyzer HP can be configured as an active bus emulator, a bus traffic monitor, or both.

    1. A2B Analyzer HP - Hardware Highlights

      • Swappable Personality Modules for true node emulation
      • USB-C Powering
      • Variety of audio input/output interfaces
      • High Speed USB Interface for audio/control communication
      • High Speed Ethernet Interface for audio/control communication (Support Planned in future release)
      • Wifi/Bluetooth Support for Remote Control/triggering options (Support Planned in future release)

    2. A2B Analyzer Studio - Software Highlights

      • GUI
        • Intuitive GUI for device configuration and control
        • No licensing requirements
        • Capture/playback of Real-time audio streams and bus traffic on PC
        • Inject test tones/streams from PC on to the bus for debug
        • A2B Network/node management and diagnostics
        • Audio streaming over USB using ASIO/ALSA/CoreAudio
        • Support for Windows, Linux, MacOS
      • SDK
        • Software Development Kit (SDK) to create custom applications using C/C++ and Python

      The tool can be used in the following scenarios:

        • Engineering – Design & Development
        • Test & Validation
        • Pre-production Testing
        • CE/FCC certification process is underway

    eval board
    ADAA245X-EV-A1CA

    A2B 2.0 迷你模块

    特性和优点

    • ADAA2457 A2B 2.0 收发器
    • 灵活的音频接口–支持多通道 I2S/TDM/PDM,具有两个独立的时钟域和 4 通道 ASRC 输入/输出。
    • 多功能连接——通过 OA SPI 实现以太网,支持 10 Mbps 二层 A2B MAC-PHY,支持单播、组播和广播。
    • 可配置 I/O–最多 16 个复用 GPIO、8 个串行数据引脚、4 个 PWM 输出、2 个 ADC 输入,以及 I²C 和 SPI 接口。
    • 主节点/从节点操作–支持两种节点类型的本地电源配置。
    • 分线板设计–包括两个 24 针接头,用于定制硬件接口和快速原型制作。
    • 高速 SPI 到 SPI 通信–可与外部基于 SPI 的设备无缝集成。
    • 集成电源管理–两个 MAX20075D 600mA 降压开关稳压器,实现稳定运行。
    • 诊断状态指示灯–用于指示电源、GPIO/PWM 活动、中断和系统状态的视觉指示器。 &
    • 100 针连接器–设计用于轻松与 SOM 载板和 A2B 基板连接。
    • 板载 EEPROM–存储配置数据和设备标识。

    产品详情

    ADAA245X-EV-A1CA 迷你模块是一款紧凑、经济高效的扩展板,旨在加速汽车音频总线 (A2B®) 系统的开发和评估。它通过 100 针连接器与 DSP 载板和音频底板无缝连接,并通过 32 针(0.1 英寸)接头支持自定义硬件集成。该电路板既可作为主节点,也可作为从节点,并具有灵活的本地电源配置,以适应各种系统拓扑结构。

    在 A2B 网络中,位于主机控制器的主收发器为所有从属节点生成时钟、同步和帧信号。它可以通过 I²C 或 SPI 进行编程,控制总线嵌入在 A2B 数据流中,从而可以直接访问下级收发器寄存器和任何连接的外设。

    ADAA245X-EV-A1CA 支持通过 I²C、SPI、OA-SPI 和具有两个独立时钟域的多通道 I²S/TDM 接口直接连接到 PDM 麦克风和各种外围设备。其他功能包括多达 16 个复用 GPIO、4 个 PWM 输出、2 个 ADC 输入以及用于异步采样率转换的 4 通道 ASRC 输入/输出。集成的 MAX20075D 降压稳压器提供稳定的电源,而板载诊断 LED 提供电源、状态、GPIO/PWM 活动和中断的视觉反馈。

    该电路板是模块化评估平台的一部分,支持各种 A2B 配置,使开发人员能够验证系统在多种使用场景下的性能。

    注意:ADAA245x-EV-A1CA 评估板既可以单独使用,也可以与 ADAA24xx-EV-B2BX 板组合使用,以模拟智能 A2B 连接节点。

    ADAA24XX-EV-B2BX
    SigmaDSP 音频底板
    ADAA24XX-EV-B2BX Evaluation Board Angle View ADAA24XX-EV-B2BX Evaluation Board Top View ADAA24XX-EV-B2BX Evaluation Board Photo Bottom View
    A2B-Analyzer-HP
    Next generation A2B Node Emulator and Bus Traffic Monitor- Designed to support A2B1.0 and A2B2.0 transceivers, currently supports A2B2.0 transceivers.
    A2B ANALYZER HP  Evaluation Board Angle View A2B ANALYZER HP Evaluation Board Side1 View A2B ANALYZER HP Evaluation Board Side2 View
    ADAA245X-EV-A1CA
    A2B 2.0 迷你模块
    ADAA245X-EV-A1CA Evaluation Board Photo Angle View ADAA245X-EV-A1CA Evaluation Board Photo Top View ADAA245X-EV-A1CA Evaluation Board Photo Bottom View

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADAA2457的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览