概览
优势和特点
- A2B MINI 连接器接口–通过 100 针 A2B MINI 连接器直接连接到 ADAA245X-EV-A1CA(和其他 MINI 板)。
- 启动就绪 EEPROM–支持初始化和配置存储。
- USBi 接口–通过 USB 实现 I2C、SPI 或 OA-SPI 外围设备配置。
- ADAU1452 SigmaDSP 处理器–包括辅助 ADC 分线器、光纤 SPDIF 输入/输出(标准连接器)、状态 LED 和 I2S/TDM 分线接头(带两个多用途引脚)。
- ADAU1761 音频编解码器–通过 3.5mm 立体声插孔提供 DAC 输出和 ADC 输入。
- 动态编解码器控制–MAX4948 6 通道 SPDT 开关选择控制源:ADAU1452 或 A2B MINI 连接板。
- 强大的电源架构——可接受 12V 圆柱形插孔输入;包含两个 MAX77504 稳压器,分别用于 1.8V 和 3.3V IO 电源轨。
- 支持唤醒功能的电源–板载稳压器可通过来自 A2B MINI 连接板的外部 WAKEUP 信号激活。
产品详情
ADAA24XX-EV-B2BX Sigma-DSP 音频基板是一个功能丰富的平台,设计用于通过专用的高速 100 针 A2B MINI 连接器与 ADAA245X-EV-A1CA(以及其他 A2B MINI 板)连接。它作为汽车音频总线(A2B®)系统中的音频处理、外围设备配置和电源管理的中央枢纽。
其核心是 ADAU1452 SigmaDSP 处理器,提供先进的音频处理功能,并带有辅助 ADC、光纤 SPDIF 输入/输出、状态 LED 和 0.1 英寸接头,用于连接 I2S/TDM 信号和多用途控制引脚。该电路板还包含 ADAU1761 CODEC,可通过标准的 3.5mm 音频插孔提供高质量的 DAC 输出和 ADC 输入。
MAX4948 6 通道 SPDT 开关可动态选择 CODEC 控制器——可以是板载 DSP,也可以是通过 A2B MINI 接口连接的外部板。接口板可控制额外的 LED,用于状态指示或信号显示。
通过 USBi 接口简化了外围设备配置,允许访问 I2C、SPI 和 OA-SPI 设备。该电路板还配备了一个可启动的 EEPROM,用于初始化和配置存储。
电源通过 12V 圆柱形插孔提供,板载稳压由双 MAX77504 电源提供,可选择 1.8V 和 3.3V IO 电压。这些调节器可以通过 WAKEUP 信号进行外部启用,从而实现来自外部的同步电源控制。
注意:ADAA24XX-EV-B2BX 评估板必须与 ADAA245x-EV-A1CA 评估板结合使用,才能模拟智能 A2B 连接节点。文档
-
ADAA24XX-EV-B2BX Manual (Rev. 2.0)2025/11/17PDF949 KB