ADAA2455
预发布低成本、98.3 Mbps 汽车音频总线(A2B 2.0)从节点收发器
概述
- A2B 2.0 总线特性
- 线形拓扑结构
- 单个主节点,最多 11 个从属节点
- 节点间距离长达 15 m,整个线缆长度达 80 m
- 98.304 Mbps 全双工
- 支持时钟同步多通道 I2S/TDM 数据远距离传输
- 每个链路有 119 个上行通道和 119 个下行通道(对于 48 kHz 采样率的 16 位通道)
- 单独的 16 位、24 位或 32 位通道
- 所有节点均采用相位对齐采样
- 低延迟节点到节点通信
- 异步数据远距离传输
- 支持最高 23Mbps 的以太网二层 A2B MAC-PHY
- 单播/多播/广播
- SPI 转 SPI,SPI 转 I2C
- I2C 至 I2C
- 邮箱式消息交换机制,单次消息长度可达 126 字节
- GPIO 至 GPIO
- 线形拓扑结构
- ADAA2455 收发器特性
- 仅可配置为 A2B 从节点模式
- 节点描述符/一次性可编程 (OTP) 存储器
- 自动发现
- 支持逐链路线路诊断,无需施加偏置
- 支持基于 A2B 总线活动的唤醒功能
- 总线未运行时,从节点仍可输出时钟信号
- 针对汽车应用优化的 EMC 和 ESD
- ADAA2455 接口特性
- 2 个串行 I/O (SIO) PDM 数据引脚
- 高达 4 个高动态范围麦克风输入
- I2C 接口
- 2 个通用 ADC 输入
- 最多 16 个 GPIO(复用到其他引脚上)
- 2 个串行 I/O (SIO) PDM 数据引脚
汽车音频总线 A2B® 2.0 收发器 (ADAA245x) 将可用总线带宽提高至原 A2B 1.01 设备的四倍,使其特别适合于 ECU 互联应用中的高清 (HD) 音频传输。ADAA245x 器件兼容现有的 A2B 1.0 电缆/连接器基础设施,并完全受 Analog Devices 统一软件框架 SigmaStudio+® 的支持。此外,ADAA245x 系列和未来的 A2B 2.0 设备可通过其集成的行业标准 I2S、I2C 和 SPI 接口,轻松连接到 A2B 1.0 分支。
A2B 可在节点之间提供最长 15 米的多通道、多流数字音频链路。它将双向同步脉冲编码调制 (PCM) 数据(例如,来自 I2S/TDM 接口的数字音频)、时钟和同步信号以及异步数据(例如,以太网数据包)嵌入到单个差分线对中。A2B 支持点对点直连,或采用多菊链节点的线型拓扑结构,各节点可在不同位置以菊花链方式连接,并可贡献或使用 TDM 通道内容。
A2B 是一款由单一主节点和多个从节点组成的系统,其中主控端的收发器构成主节点的一部分。主节点为所有从属节点生成时钟、同步和成帧。主 A2B 收发器可通过控制总线(I2C 或 SPI)进行配置和回读。该控制总线的扩展嵌入 A2B 数据流中,使主节点能够直接访问从节点的寄存器和状态信息,并支持 I2C 到 I2C、SPI 到 SPI、SPI 到 I2C 和 GPIO 到 GPIO 的远距离通信。
该收发器可通过多通道 I2S/TDM 接口,直接连接到通用数字信号处理器 (DSP) 或微处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、特定应用集成电路 (ASIC)、麦克风、加速度计、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和编解码器。它还提供脉冲密度调制(PDM) 接口,可直接连接最多四个 PDM 数字麦克风。该收发器的脉冲宽度调制 (PWM) 输出可控制 LED 驱动器或电压稳压器。GPIO 状态和控制在节点之间直接传递。
软件
请联系您当地的 ADI 销售代表,索取所需的 A2B 2.0 软件。
应用
- 麦克风阵列
- 顶置控制台
参考资料
视频 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAA2455的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论