概览

优势和特点

  • ADAA2457 A2B 2.0 收发器
  • 灵活的音频接口–支持多通道 I2S/TDM/PDM,具有两个独立的时钟域和 4 通道 ASRC 输入/输出。
  • 多功能连接——通过 OA SPI 实现以太网,支持 10 Mbps 二层 A2B MAC-PHY,支持单播、组播和广播。
  • 可配置 I/O–最多 16 个复用 GPIO、8 个串行数据引脚、4 个 PWM 输出、2 个 ADC 输入,以及 I²C 和 SPI 接口。
  • 主节点/从节点操作–支持两种节点类型的本地电源配置。
  • 分线板设计–包括两个 24 针接头,用于定制硬件接口和快速原型制作。
  • 高速 SPI 到 SPI 通信–可与外部基于 SPI 的设备无缝集成。
  • 集成电源管理–两个 MAX20075D 600mA 降压开关稳压器,实现稳定运行。
  • 诊断状态指示灯–用于指示电源、GPIO/PWM 活动、中断和系统状态的视觉指示器。 &
  • 100 针连接器–设计用于轻松与 SOM 载板和 A2B 基板连接。
  • 板载 EEPROM–存储配置数据和设备标识。

产品详情

ADAA245X-EV-A1CA 迷你模块是一款紧凑、经济高效的扩展板,旨在加速汽车音频总线 (A2B®) 系统的开发和评估。它通过 100 针连接器与 DSP 载板和音频底板无缝连接,并通过 32 针(0.1 英寸)接头支持自定义硬件集成。该电路板既可作为主节点,也可作为从节点,并具有灵活的本地电源配置,以适应各种系统拓扑结构。

在 A2B 网络中,位于主机控制器的主收发器为所有从属节点生成时钟、同步和帧信号。它可以通过 I²C 或 SPI 进行编程,控制总线嵌入在 A2B 数据流中,从而可以直接访问下级收发器寄存器和任何连接的外设。

ADAA245X-EV-A1CA 支持通过 I²C、SPI、OA-SPI 和具有两个独立时钟域的多通道 I²S/TDM 接口直接连接到 PDM 麦克风和各种外围设备。其他功能包括多达 16 个复用 GPIO、4 个 PWM 输出、2 个 ADC 输入以及用于异步采样率转换的 4 通道 ASRC 输入/输出。集成的 MAX20075D 降压稳压器提供稳定的电源,而板载诊断 LED 提供电源、状态、GPIO/PWM 活动和中断的视觉反馈。

该电路板是模块化评估平台的一部分,支持各种 A2B 配置,使开发人员能够验证系统在多种使用场景下的性能。

注意:ADAA245x-EV-A1CA 评估板既可以单独使用,也可以与 ADAA24xx-EV-B2BX 板组合使用,以模拟智能 A2B 连接节点。

文档