SmartMesh IP
ADI公司的SmartMesh® IP产品为无线芯片和预认证的PCB模块,集成了立即可部署的无线mesh网络软件。它们面向IP兼容性而构建且基于6LoWPAN和802.15.4e标准。SmartMesh IP产品线支持低功耗,即使在恶劣和不断变化的RF环境中,也能提供99.999%以上的数据可靠性。
产品选型表
SmartMesh IP 解决方案
高度可扩展的自成形多跃点无线节点网状网络,用于收集和中继数据,与用于监控性能和安全并与主机应用程序交换数据的网络管理器相结合。