RF模拟收发器
ADI公司为微波、毫米波、sub-GHz和2.4 GHz应用提供全面的高性能模拟收发器产品系列,支持回程通信、VSAT、低功耗、汽车电子和工业自动化等市场的下一代设计。我们针对E波段、V波段和微波频率的先进芯片组提供卓越的集成度与性能,帮助设计人员在严苛的RF环境中加速创新。凭借40多年的RF专业知识,我们的解决方案包括超低功耗、强大协议支持和快速开发工具,可简化开发流程并缩短上市时间。
Go to Product Selection Table
Viewing:
分类产品
AD9960
量产
Mixed-Signal Front End (MxFE®)
ADMV1139A
推荐用于新设计
37GHz 至 50GHz 5G 微波上变频器和下变频器
ADMV9613
推荐用于新设计
60GHz 毫米波短数据链路
ADMV9623
推荐用于新设计
60GHz 毫米波短数据链路
ADMV9621
推荐用于新设计
60 GHz毫米波短数据链路
ADMV9611
推荐用于新设计
60 GHz毫米波短数据链路
MAX11947
量产
4通道AISG集成式收发器
ADMV4420
推荐用于新设计
具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器
LTP5902-IPM
量产
具天线连接器的 SmartMesh IP 无线 802.15.4e PCBA 模块
LTP5901-IPM
量产
具有芯片天线的 SmartMesh IP 无线 802.15.4e PCBA 模块
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}