MAX8560
量产4MHz、500mA同步降压型DC-DC转换器,薄型SOT和TDFN封装
首款4MHz、降压型DC-DC转换器,能够以高于90%的效率提供500mA电流,采用SOT23和TDFN封装
- 产品模型
- 2
概述
- 高达4MHz的PWM开关频率
- 保证500mA输出电流
- 40µA典型静态电流
- 0.6V至2.5V的可调输出电压范围
- 逻辑控制的输出电压(MAX8561)
- 驱动外部旁路FET (MAX8562)
- ±1.5%的初始精度
- 软启动消除了浪涌电流
- 快速的电压定位瞬态响应
- 内部同步整流器
- 2.7V至5.5V输入
- 0.1µA逻辑控制的关断电流
- 热关断
- 微小的SOT23或节省空间的3mm x 3mm x 0.8mm TDFN封装
MAX8560/MAX8561/MAX8562降压型DC-DC转换器优化用于那些优先考虑小尺寸和高效率的应用。它们利用专有的滞回PWM控制方案,即以固定频率转换且可调整到4MHz,允许用户牺牲部分效率来换取更小的外部元件。输出电流保证可达500mA,同时静态电流仅40µA (典型)。
内部同步整流大大提高了效率,并省去了常规降压型转换器中所必需的外部肖特基二极管。内部的软启动功能限制了浪涌电流,降低了对输入电容的要求。MAX8561具有逻辑控制的输出电压,而MAX8562驱动外部旁路FET。
MAX8560采用5引脚薄型SOT23封装。MAX8561/MAX8562采用节省空间的3mm x 3mm、8引脚薄型DFN封装。
应用
- CDMA/射频功放电源
- 蜂窝电话/智能电话
- 微处理器/DSP核电源
- PDA、DSC和MP3播放器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8560EZK+ | TSOT | ||
| MAX8560EZK+T | TSOT |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8560的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论