MAX5099
最后购买期限双通道、2.2MHz、汽车同步整流buck转换器,具有80V抛负载保护
高开关频率、双通道调节器,工作在AM波段以外的频率,提供高达80V的抛负载保护
- 产品模型
- 1
概述
- 4.5V至5.5V或5.2V至19V宽输入电压范围,具有高达80V的抛负载保护
- 内置功率MOSFET的双输出DC-DC转换器
- 可调输出:0.8V至0.9VIN
- 输出电流高达2A和1A
- 可编程开关频率范围:200kHz至2.2MHz
- 同步输入(SYNC)
- 独立的转换器使能输入及电源就绪输出
- 低IQ待机(ON/OFF)电流(7µA)
- 内部数字软启动及软停止
- 输出短路保护及最大占空比限制
- 输出过压保护,带自动重启功能
- 热关断
- 增强散热的32引脚TQFN封装,+70°C时能耗散高达2.7W功率
MAX5099是集成高边开关的双输出、高开关频率DC-DC buck转换器。MAX5099集成了2路低边MOSFET驱动器,允许每路转换器驱动外部同步整流MOSFET。转换器1能够提供高达2A的输出电流,转换器2能够提供高达1A的输出电流。MAX5099集成了抛负载保护电路,可承受汽车应用中高达80V的抛负载瞬变电压。抛负载保护电路利用内部电荷泵驱动外部n沟道MOSFET栅极。当出现过压或抛负载时,串联保护MOSFET可吸收高压瞬变以防止损坏低压器件。
DC-DC转换器的工作在4.5V至19V宽压范围。MAX5099工作在180°错相模式,开关频率可调,该功能使设计者能够在尺寸、效率和成本之间折中,大大减少了外部元件数量。高开关频率使器件在汽车应用中工作在AM频带以外的频率。集成过压控制器,这些转换器能够承受抛负载等高压瞬变而不会损坏。
器件采用电压控制模式,实现稳定的工作和外部补偿,因而可以对环路增益进行调节,以优化器件选择和瞬态响应。MAX5099具有92.5%的最大占空比,并可同步至SYNC输入端的外部时钟。
其它功能包括内部数字软启动,每个DC-DC转换器可独立使能(EN1及EN2),电源就绪指示开漏输出(PGOOD1及PGOOD2)及关断输入(ON/OFF)。
MAX5099的其它特性包括过压保护、短路(打嗝式电流限制)及热保护。MAX5099提供增强散热、带裸焊盘的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车AM/FM收音机电源
- 汽车仪表盘显示器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5099ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5099ATJ+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5099的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论