产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4.5V至5.5V或5.5V至23V输入电压范围
  • 0.8V (buck)至28V (boost)输出电压
  • 两个独立输出的DC-DC转换器,带有内部功率MOSFET
  • 各路输出可单独配置为buck或boost模式
  • 降压模式下,IOUT1和IOUT2分别为2A和1A
  • 180°异相工作
  • 时钟输出用于四相工作
  • 开关频率可编程为200kHz至2.2MHz
  • 数字软启动和同步输入
  • 独立的转换关断和电源就绪输出
  • 短路保护(buck)/最大占空比限制(boost)
  • 过热关断
  • 热增强型28引脚薄型QFN封装,+70°C时可耗散2.7W功率
MAX5073
2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET
MAX5073:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 1
MAX5072 量产 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览