MAX5033
量产500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器,空载时仅消耗350µA静态电流
- 产品模型
- 20
概述
- 7.5V至76V的宽输入电压范围
- 提供固定的(3.3V、5V、12V)及可调的电压(1.25V至13.2V)
- 500mA输出电流
- 效率高达94%
- 内置0.4Ω高端DMOS FET
- 空载时,270µA的静态电流;10µA的关断电流
- 内部频率补偿
- 固定的125kHz开关频率
- 热关断及短路电流限制
- 8引脚SO和PDIP封装
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033包括内部频率补偿,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本。此器件包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能。
MAX5033可提供高达500mA的输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)的关断电流。MAX5033A/B/C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033D提供1.25V至13.2V的可调输出电压。
MAX5033采用节省空间的8引脚SO或8引脚塑料DIP封装,工作在汽车级(-40°C至+125°C)温度范围内。
应用
- 消费类电子
- 分布式电源
- 工业
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5033AASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033AASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033AUSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033AUSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033BASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033BASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033BASA+TCAU | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033BUPA+ | PDIP | ||
| MAX5033BUSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033BUSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033CASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033CASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033CUPA+ | PDIP | ||
| MAX5033CUSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033CUSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033DASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033DASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033DUPA+ | PDIP | ||
| MAX5033DUSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5033DUSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX5033AASA+ | 量产 | |
| MAX5033AASA+T | 量产 | |
| MAX5033AUSA+ | 量产 | |
| MAX5033AUSA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX5033BASA+ | 量产 | |
| MAX5033BASA+T | 量产 | |
| MAX5033BASA+TCAU | 量产 | |
| MAX5033BUSA+ | 量产 | |
| MAX5033BUSA+T | 量产 | |
| MAX5033CASA+ | 量产 | |
| MAX5033CASA+T | 量产 | |
| MAX5033CUSA+ | 量产 | |
| MAX5033CUSA+T | 量产 | |
| MAX5033DASA+ | 量产 | |
| MAX5033DASA+T | 量产 | |
| MAX5033DUSA+ | 量产 | |
| MAX5033DUSA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX5035 | 量产 | 1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5033的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论