MAX2042A

量产

SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器

完全集成的SiGe无源混频器,具有业内最佳的IP3、2LO-2RF和LO ±2IF性能指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 覆盖较宽的频带
    • 1600MHz至3900MHz RF频率范围
    • 1300MHz至4000MHz LO频率范围
    • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 7.2dB转换损耗
  • 7.25dB噪声系数
  • 高线性度
    • +33dBm输入IP3
    • +21.7dBm输入1dB压缩点
    • PRF = -10dBm时,具有72dBc (典型值)的2LO - 2RF杂散抑制
  • 简单的PCB布局
    • 集成LO缓冲器
    • 内部LO和RF非平衡变压器支持单端输入
  • -6dBm至+3dBm低LO驱动
  • 引脚兼容于MAX2042 2000MHz至3000MHz混频器
  • 引脚相似于MAX2029/MAX2031/MAX2033 650MHz至1550MHz混频器、MAX2039/MAX2041 1700MHz至3000MHz混频器以及MAX2044 2300MHz至4000MHz混频器
  • 采用+5.0V或+3.3V单电源供电
  • 外部电流设置电阻允许选择混频器的低功耗/低性能工作模式

MAX2042A为单路、高线性度上/下变频混频器,能够在1600MHz至3900MHz的GSM/EDGE、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、LTE、TD-LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用中提供+33dBm的输入IP3、7.25dB噪声系数和7.2dB转换损耗。这款IC具有1300MHz至4000MHz超宽LO频率范围,适用于所有1.7GHz和3.5GHz应用中的低边或高边LO注入结构(对于工作在2.5GHz的低边LO注入,请参考MAX2042)。

除具有优异的线性度和噪声性能外,该款IC还具有非常高的集成度。器件包括双平衡无源混频器核、LO缓冲器以及支持单端RF和LO输入的片内非平衡变压器。IC需要标称值为0dBm的LO驱动, VCC = 5.0V时,电源电流典型值为140mA;VCC = 3.3V时,电源电流为122mA。

MAX2042A与MAX2042 2000MHz至3000MHz混频器引脚兼容。MAX2042A与MAX2029/MAX2031/MAX2033 650MHz至1550MHz混频器、MAX2039/MAX2041 1700MHz至3000MHz混频器以及MAX2044 2300MHz至4000MHz混频器引脚排列接近。因此,该系列上/下变频混频器可以采用相同的PCB布局支持多个频段的应用。

MAX2042A采用紧凑的20引脚、TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内确保电气性能。

应用

  • 1.8GHz/1.9GHz GSM/EDGE/CDMA基站
  • 2.1GHz WCDMA/LTE基站
  • 2.3GHz TD-SCDMA/TD-LTE基站
  • 2.5GHz WiMAX和LTE基站
  • 2.7GHz MMDS基站
  • 3.5GHz WiMAX和LTE基站
  • 固定宽带无线接入
  • 军用系统
  • 个人移动无线装置
  • 无线本地环路

MAX2042A
SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX2042A: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF混频器 7
MAX2029 量产 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关
MAX2031 量产 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX2039 过期 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX2041 量产 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX2042 过期 SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX2043 过期 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器
MAX2044 最后购买期限 SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2042A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览