LTC3823

量产

具差分输出检测、跟踪功能和 PLL 的快速、No RSENSE 降压型同步 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 36V
  • ±0.67%、0.6V 基准电压
  • 输出电压跟踪能力
  • 真正的远端采样差分放大器
  • 检测电阻器可任选
  • 真正的电流模式控制
  • 2% 至 90% 占空比 (在 200kHz)
  • tON(MIN) < 100ns
  • 锁相环频率同步
  • 强大的双路 N 沟道 MOSFET 驱动器
  • 可调逐周期电流限值
  • 可调开关频率
  • 可编程软起动
  • 电流折返保护 (在启动时停用)
  • 输出过压保护
  • 微功率停机模式:30μA
  • 电源良好输出电压监视器负责跟踪基准输入引脚
  • 采用 (5mm x 5mm) 32 引脚 QFN 和 28 引脚 SSOP 窄体封装

 

LTC®3823 是一款同步降压型开关稳压控制器,具有真正的远端差分输出采样和输出电压上升/下降跟踪能力。其先进功能和高准确度基准非常适合于给高性能服务器、ASIC 和计算机存储系统供电。

LTC3823 采用一种恒定接通时间、谷值电流模式控制架构,以提供非常低的占空比,而无需使用一个检测电阻器。其工作频率利用一个外部电阻器来选择,并针对输入电源电压中的变化进行补偿。一个内部锁相环允许将该 IC 同步至一个外部时钟。

故障保护功能由一个过压比较器和输入欠压闭锁电路来提供。稳压器电流限值可由用户来设置。宽电源范围允许将高达 36V 的电压降到一个低至 0.6V 的输出。当采用远端采样时,能够产生高达 3.3V 的输出电压,而在未采用远端采样的情况下,则可以产生高达 90% VIN 的输出电压。电源排序功能通过采用一个外部软起动定时电容器来实现。

 


Applications

  • 分布式电源系统
  • 服务器电源

 

LTC3823
具差分输出检测、跟踪功能和 PLL 的快速、No RSENSE 降压型同步 DC/DC 控制器
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1021A

LTC3823EUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 2.5V @ 10A

产品详情

Demonstration circuit 1021A is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter with 4.5V to 16V input range. It can provide 2.5V output with 10A maximum current. The demo board features the LTC3823EUH controller.


 


DC1021A
LTC3823EUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 2.5V @ 10A
DC1021A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3823的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览