LTC3404

量产

1.4MHz 高效单片同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高效率:高达 95%
  • 非常低的静态电流:工作期间仅为 10µA
  • VIN = 3.3V 时输出电流为 600mA
  • 2.65V 至 6V 输入电压范围
  • 1.4MHz 恒定频率工作
  • 可同步范围由 1MHz 至 1.7MHz
  • 可选的突发模式 (Burst Mode) 工作或脉冲跳跃模式
  • 无需肖特基二极管
  • 低压降工作:100% 占空比
  • 0.8V 基准电压允许低电压输出
  • 停机模式吸取 < 1µA 的供电电流
  • ±2% 输出电压精度
  • 电流模式控制可获得极佳电压和负载瞬态响应
  • 过流和过温保护
  • 采用 8 引线 MSOP 封装

LTC®3404 是一种采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压稳压器。工作时供电电流仅为 10mA,停机时则下降至 < 1µA。2.65V 至 6V 的输入电压范围使得 LTC3404 非常适合单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压降工作,延长了便携系统中的电池寿命。

开关频率内部设置为 1.4MHz,允许采用小型表面贴装电感器和电容器。对于噪声敏感的应用, LTC3404 可以外部同步到 1MHz 至 1.7MHz。在同步过程中或当 SYNC/MODE 引脚下拉到低电平时,突发模式会被禁止,从而避免与音频电路干扰的低频纹波。

内部同步开关提高了效率并消除了对外接肖特基二极管的需求。采用 0.8V 反馈基准电压很容易支持低输出电压。LTC3404 采用一种节省空间的 8 引线 MSOP 封装。

 对于较高输入电压 (11V 最大绝对值) 应用,请参考 LTC1877 的数据手册。


Applications

  • 蜂窝电话
  • 无线和 DSL 调制解调器
  • 个人信息装置
  • 便携仪器
  • 分布式电源系统
  • 电池供电设备

LTC3404
1.4MHz 高效单片同步降压型稳压器
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Output Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
监控电路和复位器IC 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3404
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC413A

LTC3404EMS8 | 高效率同步降压稳压器,VIN=2.7V-6V, VOUT=1.8V (200mA)

产品详情

DC413A:LTC3404 1.4MHz高效率单芯片同步降压稳压器演示板


 


DC413A
LTC3404EMS8 | 高效率同步降压稳压器,VIN=2.7V-6V, VOUT=1.8V (200mA)
DC413A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3404的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览