LT3690

量产

静态电流为70μA的36V、4A、1.5MHz同步降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:
    • 工作电压范围为 3.9 V 至 36 V
    • 过压锁定可保护电路不受 60 V 瞬变影响
  • 最大输出电流 4 A
  • 集成式 30 mΩ N 通道同步开关
  • 低纹波 (<15 mVP-P) Burst Mode® 运行:12 VIN 至 3.3 VOUT 时 IQ = 70 µA
  • 可编程输入欠压锁定
  • 0.8 V 反馈基准电压
  • 输出电压:0.8 V 至 20 V
  • 可编程和可同步振荡器(170 kHz 至 1.5 MHz)
  • 软启动和输出电压跟踪
  • 短路可靠性
  • 电源正常标记
  • 小巧的耐热性能增强型 4 mm × 6 mm QFN 封装
LT3690
静态电流为70μA的36V、4A、1.5MHz同步降压型开关稳压器
LT3690 Application Circuit LT3690 PIn Configuration LT3690 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1520A

LT3690EUFE 演示板 | 4.5 V ≤ VIN ≤ 36 V,4 A时VOUT =3.3V,FSW=450kHz

产品详情

演示电路1520A是一款具有70μA静态电流的36V、4A同步降压稳压器,内置LT3690。该演示板设计采用4.5V至36V输入,提供3.3V输出,瞬态电压高达60V。LT3690的宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。可通过振荡器电阻或外部时钟在170kHz至1.5MHz的范围内对开关频率进行编程。

DC1520A
LT3690EUFE 演示板 | 4.5 V ≤ VIN ≤ 36 V,4 A时VOUT =3.3V,FSW=450kHz
DC1520A - Schematic

最新评论

近期浏览